(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出し付作業台 SUS430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TX-WT-60DNB
引出し付作業台 SUS430 ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,581円
税込単価
50,139円

【特長】・耐食性に優れたSUS430ステンレス鋼を使用しています。

詳細情報を確認する

  • 高さ (mm):
    800
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TX-WT-60DNB 解除

Loading...

商品情報を表示

TX-WT-60DNB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
本体/オプション
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TX-WT-60DNB

ステンレス作業台
600
600
本体
24000.0
147-6056

1個

45,581( 50,139円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS430ステンレス鋼を使用しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

引出し付作業台 SUS430の型番TX-WT-60DNBのページです。
型番TX-WT-60DNBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出し付作業台 SUS430

引出し付作業台 SUS430

    作業台

    作業台

      ステンレス作業台両面引出付ベタ棚 WDWB-12075

      ステンレス作業台両面引出付ベタ棚 WDWB-12075

        調理台 引出しスノコ板付

        調理台 引出しスノコ板付

          ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDBNシリーズ

          ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDBNシリーズ

            ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDB/WDBNシリーズ

            ステンレス作業台片面引出付ベタ棚 WDB/WDBNシリーズ

              メーカー タニコー タニコー シンコー マルゼン シンコー シンコー
              通常価格 45,581円 38,898円 112,914円 51,930円 69,457円 49,864円
              通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   8日目   5日目   5日目  
              高さ (mm) 800 800 - 800 800 800
              材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - -

              引出し付作業台 SUS430のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TX-WT-100DNB
              TX-WT-120DNB
              TX-WT-90DNB
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 本体/オプション 質量(g) トラスココード

              58,863円

              ( 64,749円 )
              1個 あり

              5日目

              ステンレス作業台1000600本体37000.0147-6050

              59,888円

              ( 65,877円 )
              1個 あり

              7日目

              ステンレス作業台1200600本体41000.0147-6057

              58,333円

              ( 64,166円 )
              1個 -

              7日目

              ステンレス作業台900600本体35000.0147-6051

              ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました