(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイフ型 TXレンチ 樹脂カバーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイフ型 TXレンチ 樹脂カバーセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,163円
税込単価
3,479円

【特長】・新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端規格
セット内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TXN-8N

T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
4984798200162
811-6530
173.5
8

1個

3,163( 3,479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。
・本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイフ型 TXレンチ 樹脂カバーセットの型番TXN-8Nのページです。
型番TXN-8Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイフ型 TXレンチ 樹脂カバーセット

ナイフ型 TXレンチ 樹脂カバーセット

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

      T型トルクスLハンドルレンチ

      T型トルクスLハンドルレンチ

        TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品

        TXレンチ 穴付 標準寸法 T15 単品

          ヘクスローブレンチ PB 410 RB

          ヘクスローブレンチ PB 410 RB

            ヘックスローブL形レンチ

            ヘックスローブL形レンチ

              L型ヘクスローブレンチ

              L型ヘクスローブレンチ

                ヘクスローブドライバー PB 8400 RB

                ヘクスローブドライバー PB 8400 RB

                  カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット

                  カラビナ付きトルクスねじ用レンチセット

                    トルクス T-ハンドル スターレンチ

                    トルクス T-ハンドル スターレンチ

                      フラッグハンドルトルクス(R)キー

                      フラッグハンドルトルクス(R)キー

                        ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

                        ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

                          TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)

                          TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)

                            メーカー エイト KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エイト PBスイスツールズ TONE PBスイスツールズ PBスイスツールズ CUSTOM KOBO ボンダス WIHA ボンダス エイト
                            通常価格 3,163円 1,786円 1,510円 650円 1,588円 1,200円 1,580円 2,165円 950円 1,504円 950円 3,000円 1,008円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            タイプ(形状) ナイフ形 トルクスレンチ トルクスレンチ - L型レンチいじり止めなし L形レンチ L形レンチ その他 ナイフ形 T型レンチ(E型) その他 ナイフ形 L形レンチ
                            先端形状・いじり防止 トルクスレンチいじり止めなし トルクスレンチいじり止めあり T型いじり止めなし - L型レンチいじり止めなし L型レンチいじりどめあり T型いじり止めなし T型いじり止めなし - - - - T型いじり防止タイプ
                            単品・セット区分 セット品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 セット品 単品 単品 セット品 -
                            材質1 レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) - - レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) - - - - - - - - -

                            ナイフ型 TXレンチ 樹脂カバーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました