(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TXD-15
TORXドライバー ロッカクボウドライバー

TORXドライバー TXD-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

【特長】・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています...

詳細情報を確認する

Loading...

TXD-15 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・トルクス
グリップ径(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TXD-15

T15
17
158
80
3.3
4984798201060
811-6496
-
26.500
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
-

1個

1,360( 1,496円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
・ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックス等の穴付ねじに適合します。
・米アキュメント社の正式ライセンス品トルクスです。
【用途】
・ヘクサロビュラ(ヘックスローブ)穴付ボルト類の締結用。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

商品情報

Loading...

TXD-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TORXドライバーの型番TXD-15のページです。
型番TXD-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TORXドライバー

TORXドライバー

    樹脂柄ドライバー(マイナス/クロス貫通・マグネット入り)

    樹脂柄ドライバー(マイナス/クロス貫通・マグネット入り)

      レインボーポジドライブドライバー 8192 RB

      レインボーポジドライブドライバー 8192 RB

        貫通ドライバー KMD-075

        貫通ドライバー KMD-075

          クリアラインドライバー 軸貫通なし

          クリアラインドライバー 軸貫通なし

            長軸ドライバー(貫通) KLD-M3

            長軸ドライバー(貫通) KLD-M3

              長軸ドライバー(貫通) KLD-P

              長軸ドライバー(貫通) KLD-P

                マルチクラフトポジドライブドライバー

                マルチクラフトポジドライブドライバー

                  ボールポイントドライバー TBD-8S・TBD-15~100

                  ボールポイントドライバー TBD-8S・TBD-15~100

                    六角棒ドライバー 135mm~220mm

                    六角棒ドライバー 135mm~220mm

                      ESD(静電放電)プラスドライバーPB 8190

                      ESD(静電放電)プラスドライバーPB 8190

                        ポジドライブドライバー 192

                        ポジドライブドライバー 192

                          ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100

                          ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100

                            メーカー エイト KTC(京都機械工具) PBスイスツールズ TONE SK-11 TONE TONE PBスイスツールズ トラスコ中山 エイト PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 1,200円 1,440円 1,603円 600円 444円 1,830円 1,830円 1,684円 1,302円 1,028円 1,483円 1,488円 1,068円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            先端形状 トルクス - - - - - - - トルクス 六角 - - -
                            グリップ材質 硬質プラスチック - - - 硬質プラスチック - - 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック - 硬質プラスチック -
                            軸形状 - - - - 六角 六角
                            単品/セット 単品 - 単品 - 単品 - - 単品 - 単品 単品 単品 単品

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TXD-30
                            TXD-5
                            TXD-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端サイズ・トルクス グリップ径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            軸長
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 重量
                            (g)
                            材質1 材質2

                            2,290円

                            ( 2,519円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            T30242301206.64984798201091811-6499-92.500レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)-

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            T513125552.54984798201329811-650115.00017.000レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            2個 -

                            1日目

                            T813140702.54984798201039811-6504-17.500レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・ELアーマーめっき)●ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)-

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました