(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動油圧ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動油圧ポンプ

通常単価(税別)
108,330円
税込単価
119,163円

【特長】・ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。・高低圧二段自動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • トラスココード:
    852-0222
  • 質量(g):
    13800
  • 吐出口径(Rc):
    3/8
  • 有効油量(L):
    2.3

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TW-2.3

1個

108,330( 119,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。
・高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動油圧ポンプの型番TW-2.3のページです。
型番TW-2.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動油圧ポンプ

手動油圧ポンプ

    手動油圧ポンプ TWAD-0.9

    手動油圧ポンプ TWAD-0.9

      手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5

      手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5

        手動油圧ポンプ(単動式) TWA

        手動油圧ポンプ(単動式) TWA

          エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

          エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

            手動油圧ポンプ TWZシリーズ

            手動油圧ポンプ TWZシリーズ

              複動用手動油圧ポンプP-84

              複動用手動油圧ポンプP-84

                手動油圧ポンプ(軽量・小型)

                手動油圧ポンプ(軽量・小型)

                  手動ポンプ

                  手動ポンプ

                    手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                    手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                      2スピード手動油圧ポンプ

                      2スピード手動油圧ポンプ

                        手動式油圧ポンプシングルタイプ

                        手動式油圧ポンプシングルタイプ

                          OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

                          OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 理研機器 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 108,330円 81,342円 71,121円 36,019円 46,900円 163,969円 177,086円 43,633円 179,641円 112,389円 48,508円 40,515円 24,782円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   8日目   11日目   1日目~   19日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ - ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ ポンプ その他
                            トラスココード 852-0222 852-0226 852-0071 - - - - - - 457-4753 - - 125-8835
                            質量(g) 13800 9000 7000 - - - - - - 5800.0 - - 1700
                            吐出口径(Rc) 3/8 - - 3/8 - - - - - - - - -
                            有効油量(L) 2.3 0.9 - - - - - - - - - - -

                            手動油圧ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました