(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TV04-6P
ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様 センバンヨウチグ

ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様 TV04-6P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
833,665円
税込単価
917,032円

【特長】・マシニング加工の効率化を実現・マシニングセンタのクランプ冶具に最適・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    旋盤チャック
  • 爪数:
    3
  • 材質1:
    チャック本体:鋳物
  • 材質2:
    生爪:特殊鋼・プレート:スチール製

型番

TV04-6P 解除

Loading...

TV04-6P の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

TV06-6P【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV06
・最大把握範囲(生爪)φmm:176
・最大把握力(KN):29.3
・連装プレート寸法(mm):650×400
・3ツ爪ジグチャックTV06(生爪付)の6連装タイプです
・トラスココード:837-7875
・質量:101kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪18個
・チャック取り付けボルト18本
・レンチ2本
・6インチ
TV05-6P【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV05
・最大把握径(生爪)φmm:144
・最大把握力(KN):22.5
・連装プレート寸法(mm):510×310
・3ツ爪ジグチャックTV05(生爪付)の6連装タイプです
・トラスココード:837-7873
・質量:57.2kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪18個
・チャック取り付けボルト18本
・レンチ2本
・5インチ
TV04-6P【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV04
・最大把握径(生爪)φmm:120
・最大把握力(KN):15.6
・連装プレート寸法(mm):440×270
・3ツ爪ジグチャックTV04(生爪付)の6連装タイプです
・トラスココード:837-7871
・質量:37.6kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪18個
・チャック取り付けボルト18本
・レンチ2本
・4インチ
TV03-6P【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV03
・最大把握径(生爪)φmm:96
・最大把握力(KN):9.8
・連装プレート寸法(mm):350×210
・3ツ爪ジグチャックTV03(生爪付)の6連装タイプです
・トラスココード:816-6580
・質量:18.3kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪18個
・チャック取り付けボルト18本
・レンチ2本
・3インチ

型番リスト

型番
チャック外径(mm)
トラスココード
適合チャックタイプ
把握範囲(生爪)(φmm)
質量(g)
把握力(kN)
連装プレート寸法
仕様
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TV04-6P

112
837-7871
TV04
120(最大)
37600
15.6(最大)
440×270
3ツ爪ジグチャックTV04(生爪付)の6連装タイプです
ハンドル1本・生爪18個・チャック取り付けボルト18本・レンチ2本・4インチ

1個

833,665( 917,032円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシニング加工の効率化を実現
・マシニングセンタのクランプ冶具に最適
・上から楽々操作
・油圧・空圧が不要です
・3ツ爪ジグチャック、生爪付き
・操作性:ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉がありません
・防塵:防塵カバーで切削粉が入りません
・高精度:生爪を成形して把握するため、0.03mm以内の精度が出ます
※生爪成型にはジョーロックをご利用ください
・多様な加工:カバーを取り外し、内径を利用して長尺物の把握が可能です
8連、10連、18連など多連装着の設計が可能です
・簡単:充電式ドリルドライバー(9.6~12V程度でトルク調整付き)などを用いると、最適な締め付けが可能です
※インパクトレンチは使用しないでください

TV04-6Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様の型番TV04-6Pのページです。
型番TV04-6Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様

ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様

    ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様

    ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様

      頑チャック坊主(生爪)

      頑チャック坊主(生爪)

        薄型フライスチャック4爪タイプ

        薄型フライスチャック4爪タイプ

          生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用

          生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用

            生爪 B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用

            生爪 B-200/B-200小径 北川油圧・エアチャック用

              生爪 HO/HO小径 北川油圧・エアチャック用

              生爪 HO/HO小径 北川油圧・エアチャック用

                生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用

                生爪 SBSアルミ 北川スクロールチャック用

                  生爪 N 北川油圧・エアチャック用

                  生爪 N 北川油圧・エアチャック用

                    北川用鉄生爪(高爪)

                    北川用鉄生爪(高爪)

                      生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

                      生爪(豊和用) HO7MA・高爪用

                        生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

                        生爪 AL-HO/B-200/N/HJアルミ 北川油圧・エアチャック用

                          ユニバーサルアングルチャック

                          ユニバーサルアングルチャック

                            メーカー 小林鉄工 小林鉄工 ニューストロング VERTEX ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション アーム産業 トラスコ中山 ギガ・セレクション VERTEX
                            通常価格 781,624円 534,220円 21,302円 149,883円 35,577円 4,282円 4,282円 10,455円 17,790円 19,730円 6,893円 9,281円 226,471円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   2日目   1日目   3日目   4日目  
                            種類 旋盤チャック 旋盤チャック 生爪 - 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 -
                            爪数 3 3 - - - - - - - - - - -
                            材質1 チャック本体:鋳物 チャック本体:鋳物 - - - - - - - - - - -
                            材質2 生爪:特殊鋼・プレート:スチール製 生爪:特殊鋼・プレート:スチール製 - - - - - - - - - - -

                            ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TV03-6P
                            TV05-6P
                            TV06-6P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャック外径
                            (mm)
                            トラスココード 適合チャックタイプ 把握範囲(生爪)
                            (φmm)
                            質量(g) 把握力(kN) 連装プレート寸法 仕様 セット内容

                            781,624円

                            ( 859,786円 )
                            1個 -

                            8日目

                            87816-6580TV0396(最大)183009.8(最大)350×2103ツ爪ジグチャックTV03(生爪付)の6連装タイプですハンドル1本・生爪18個・チャック取り付けボルト18本・レンチ2本・3インチ

                            922,899円

                            ( 1,015,189円 )
                            1個 -

                            8日目

                            132837-7873TV05144(最大)5720022.5(最大)510×3103ツ爪ジグチャックTV05(生爪付)の6連装タイプですハンドル1本・生爪18個・チャック取り付けボルト18本・レンチ2本・5インチ

                            1,022,251円

                            ( 1,124,476円 )
                            1個 -

                            8日目

                            167837-7875TV06176(最大)10100029.3(最大)650×4003ツ爪ジグチャックTV06(生爪付)の6連装タイプですハンドル1本・生爪18個・チャック取り付けボルト18本・レンチ2本・6インチ

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました