(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TV04-4P
ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様 センバンヨウチグ

ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様 TV04-4P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
568,406円
税込単価
625,247円

【特長】・マシニング加工の効率化を実現・マシニングセンタのクランプ冶具に最適・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    旋盤チャック
  • 爪数:
    3
  • 材質1:
    チャック本体:鋳物
  • 材質2:
    生爪:特殊鋼・プレート:スチール製

型番

TV04-4P 解除

Loading...

TV04-4P の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

TV03-4P【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV03
・最大把握径(生爪)φmm:96
・最大把握力(KN):9.8
・連装プレート寸法(mm):245×210
・3ツ爪ジグチャックTV03(生爪付)の4連装タイプです
・トラスココード:816-6579
・質量:12.5kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪12個
・チャック取り付けボルト12本
・レンチ2本
・3インチ
TV04-4P【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV04
・最大把握径(生爪)φmm:120
・最大把握力(KN):15.6
・連装プレート寸法(mm):305×270
・3ツ爪ジグチャックTV04(生爪付)の4連装タイプです
・トラスココード:837-7870
・質量:25.5kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪12個
・チャック取り付けボルト12本
・レンチ2本
・4インチ
TV05-4P【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV05
・最大把握径(生爪)φmm:144
・最大把握力(KN):22.5
・連装プレート寸法(mm):350×310
・3ツ爪ジグチャックTV05(生爪付)の4連装タイプです
・トラスココード:837-7872
・質量:39kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪12個
・チャック取り付けボルト12本
・レンチ2本
・5インチ
TV06-4P【特長】
・油圧・空圧が不要です。
・上部から簡単に操作できます。
・防塵カバーで切削粉が入りません。
【用途】
・マシニングセンタのクランプ治具に最適です。
【商品仕様】
・適用チャック:TV06
・最大把握範囲(生爪)φmm:176
・最大把握力(KN):29.3
・連装プレート寸法(mm):440×400
・3ツ爪ジグチャックTV06(生爪付)の4連装タイプです
・トラスココード:837-7874
・質量:66kg
【材質/仕上】
・チャック本体:鋳物
・生爪:特殊鋼
・プレート:スチール製
【セット内容/付属品】
・ハンドル1本
・生爪12個
・チャック取り付けボルト12本
・レンチ2本
・6インチ

型番リスト

型番
チャック外径(mm)
トラスココード
適合チャックタイプ
把握範囲(生爪)(φmm)
質量(g)
把握力(kN)
連装プレート寸法
仕様
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TV04-4P

112
837-7870
TV04
120(最大)
25500
15.6(最大)
305×270
3ツ爪ジグチャックTV04(生爪付)の4連装タイプです
ハンドル1本・生爪12個・チャック取り付けボルト12本・レンチ2本・4インチ

1個

568,406( 625,247円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシニング加工の効率化を実現
・マシニングセンタのクランプ冶具に最適
・上から楽々操作
・油圧・空圧が不要です
・3ツ爪ジグチャック、生爪付き
・操作性:ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉がありません
・防塵:防塵カバーで切削粉が入りません
・高精度:生爪を成形して把握するため、0.03mm以内の精度が出ます
※生爪成型にはジョーロックをご利用ください
・多様な加工:カバーを取り外し、内径を利用して長尺物の把握が可能です
8連、10連、18連など多連装着の設計が可能です
・簡単:充電式ドリルドライバー(9.6~12V程度でトルク調整付き)などを用いると、最適な締め付けが可能です
※インパクトレンチは使用しないでください

TV04-4Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様の型番TV04-4Pのページです。
型番TV04-4Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様

ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様

    ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様

    ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様

      生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)

      生爪(SSJ) 一体生爪(SC・MC 3爪用)

        3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

        3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)

          北川用鉄生爪(小径用 標準)

          北川用鉄生爪(小径用 標準)

            生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用

            生爪成形治具 JB-TYPE 油圧・エアチャック用

              ARM SMWチャック用鉄生爪クロスキー型

              ARM SMWチャック用鉄生爪クロスキー型

                メーカー 小林鉄工 小林鉄工 小林鉄工 小林鉄工 アーム産業 ギガ・セレクション アーム産業
                通常価格 534,220円 781,624円 16,100円 99,100円 7,728円 21,825円 6,944円
                通常出荷日 8日目   8日目   3日目   5日目~   5日目   3日目~   8日目  
                種類 旋盤チャック 旋盤チャック 生爪 旋盤チャック 生爪 生爪成形治具・生爪成型ホルダ 生爪
                爪数 3 3 - 3 - - -
                材質1 チャック本体:鋳物 チャック本体:鋳物 - - - - -
                材質2 生爪:特殊鋼・プレート:スチール製 生爪:特殊鋼・プレート:スチール製 - - - - -

                ビクター ジグチャック 3爪 4連マルチプレート仕様のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                TV03-4P
                TV05-4P
                TV06-4P
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                チャック外径
                (mm)
                トラスココード 適合チャックタイプ 把握範囲(生爪)
                (φmm)
                質量(g) 把握力(kN) 連装プレート寸法 仕様 セット内容

                534,220円

                ( 587,642円 )
                1個 -

                8日目

                87816-6579TV0396(最大)125009.8(最大)245×2103ツ爪ジグチャックTV03(生爪付)の4連装タイプですハンドル1本・生爪12個・チャック取り付けボルト12本・レンチ2本・3インチ

                629,969円

                ( 692,966円 )
                1個 -

                8日目

                132837-7872TV05144(最大)3900022.5(最大)350×3103ツ爪ジグチャックTV05(生爪付)の4連装タイプですハンドル1本・生爪12個・チャック取り付けボルト12本・レンチ2本・5インチ

                708,566円

                ( 779,423円 )
                1個 -

                8日目

                167837-7874TV06176(最大)6600029.3(最大)440×4003ツ爪ジグチャックTV06(生爪付)の4連装タイプですハンドル1本・生爪12個・チャック取り付けボルト12本・レンチ2本・6インチ

                旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました