(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高速ターボグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TURBO-100
超高速ターボグラインダ ディスクグラインダー

通常単価(税別)
60,518円
税込単価
66,570円

【特長】・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグライン...

詳細情報を確認する

型番

TURBO-100 解除

Loading...

商品情報を表示

TURBO-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック内径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TURBO-100

3
4589484324254
810-6658

1個

60,518( 66,570円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細・超軽量しかも軸精度の高い、軸付きカッタ用に最適なベビーグラインダです。
【用途】
・金型加工の仕上げや修正、彫刻などに最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超高速ターボグラインダの型番TURBO-100のページです。
型番TURBO-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高速ターボグラインダ

超高速ターボグラインダ

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.8

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.8

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐鋭角

      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐鋭角

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐鋭角

        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円錐鋭角

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.5

          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.5

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.3

            ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.3

              ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6 円錐先丸 粒度#120

              ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6 円錐先丸 粒度#120

                ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.6 円錐先無

                ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.6 円錐先無

                  ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.2

                  ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.2

                    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.7

                    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.7

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4

                      ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.4

                        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.5

                        ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4.5

                          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.8 円柱

                          ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.8 円柱

                            メーカー 不二空機 ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 60,518円 1,700円 2,924円 2,860円 2,870円 2,730円 3,570円 2,730円 3,470円 2,550円 2,730円 2,730円 2,420円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー - - - - - - - - - - - -
                            無負荷回転数(min-1) 80000~100000 - - - - - - - - - - - -

                            超高速ターボグラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TURBO-100A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャック内径(mm) JANコード トラスココード

                            87,647円

                            ( 96,412円 )
                            1個 -

                            5日目

                            64589484324278810-6659

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました