(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,021円
税込単価
30,823円

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 内径×外径(mm):
    4×6
  • 全長(m):
    30
  • 使用圧力(MPa):
    1.63
  • トラスココード:
    201-5871
  • 材質1:
    フッ素樹脂(PTFE)
  • 適用流体:
    ほとんどの酸・アルカリ
  • 質量(g):
    1230

型番

TUF-4DX6DX30M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUF-4DX6DX30M

1個

28,021( 30,823円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送。
・自動車部品。
・半導体製造装置。
【商品仕様】
・内径(mm):4
・外径(mm):6
・全長(m):30
・使用圧力(MPa):1.63
・適用流体:ほとんどの酸・アルカリ
・使用温度範囲:-50~260℃
・質量:1230g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30Mの型番TUF-4DX6DX30Mのページです。
型番TUF-4DX6DX30Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

    チューコーフロー PTFEチューブ 1D×2D 50M

    チューコーフロー PTFEチューブ 1D×2D 50M

      チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M

      チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M

        PTFEチューブ 20M

        PTFEチューブ 20M

          PTFEチューブ 50M

          PTFEチューブ 50M

            メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業
            通常価格 28,021円 9,676円 16,721円 18,694円 15,095円
            通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   4日目~  
            商品タイプ 液送用チューブ - - 液送用チューブ 液送用チューブ
            内径×外径(mm) 4×6 - - - -
            全長(m) 30 - - 20 50
            使用圧力(MPa) 1.63 - - - -
            トラスココード 201-5871 - - - -

            チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30Mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました