(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEチューブ 50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUF-4DX6DX50M
PTFEチューブ 50M チューコーフロー PTFEチューブ 4DX6D 50M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,714円
税込単価
51,385円

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    50
  • 使用温度範囲:
    -50~260℃
  • 適用流体:
    ほとんどの酸・アルカリ
  • 材質:
    ふっ素樹脂(PTFE)

型番

TUF-4DX6DX50M 解除

Loading...

商品情報を表示

TUF-4DX6DX50M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUF-4DX6DX50M

4×6
1.63
126-0019
2050

1個

46,714( 51,385円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送
・自動車部品
・半導体製造装置

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEチューブ 50Mの型番TUF-4DX6DX50Mのページです。
型番TUF-4DX6DX50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEチューブ 50M

PTFEチューブ 50M

    チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

    チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

      チューコーフロー PTFEチューブ 1D×2D 50M

      チューコーフロー PTFEチューブ 1D×2D 50M

        チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M

        チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M

          PTFEチューブ 20M

          PTFEチューブ 20M

            メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業
            通常価格 15,095円 28,021円 9,676円 16,721円 18,694円
            通常出荷日 4日目~   5日目   4日目   4日目   4日目  
            商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - - 液送用チューブ
            全長(m) 50 30 - - 20
            使用温度範囲 -50~260℃ - - - -50~260℃
            適用流体 ほとんどの酸・アルカリ ほとんどの酸・アルカリ - - ほとんどの酸・アルカリ
            材質 ふっ素樹脂(PTFE) - - - ふっ素樹脂(PTFE)

            この商品のバリエーション

            型番
            TUF-2DX3DX50M
            TUF-3DX5DX50M
            TUF-4DX5DX50M
            TUF-5DX6DX50M
            TUF-6DX8DX50M
            TUF-8DX10DX50M
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            内径×外径
            (mm)
            使用圧力
            (MPa)
            トラスココード 質量
            (g)

            15,095円

            ( 16,605円 )
            1個 あり

            4日目

            2×31.63-500

            34,313円

            ( 37,744円 )
            1個 あり

            4日目

            3×52.18-1600

            19,941円

            ( 21,935円 )
            1個 あり

            4日目

            4×50.82-900

            24,518円

            ( 26,970円 )
            1個 あり

            4日目

            5×60.65-1100

            58,112円

            ( 63,923円 )
            1個 あり

            4日目

            6×81.09126-00302900

            78,830円

            ( 86,713円 )
            1個 あり

            4日目

            8×100.82126-00183700

            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました