(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チューコーフロー PTFEチューブ 16D×18D 10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チューコーフロー PTFEチューブ 16D×18D 10M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,196円
税込単価
32,116円

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 内径×外径(mm):
    16×18
  • 全長(m):
    10
  • 使用圧力(MPa):
    0.41
  • トラスココード:
    201-5881
  • 材質1:
    フッ素樹脂(PTFE)
  • 適用流体:
    ほとんどの酸・アルカリ
  • 質量(g):
    1390

型番

TUF-16DX18D 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUF-16DX18D

1個

29,196( 32,116円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送。
・自動車部品。
・半導体製造装置。
【商品仕様】
・内径(mm):16
・外径(mm):18
・全長(m):10
・使用圧力(MPa):0.41
・適用流体:ほとんどの酸・アルカリ
・使用温度範囲:-50~260℃
・質量:1390g
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チューコーフロー PTFEチューブ 16D×18D 10Mの型番TUF-16DX18Dのページです。
型番TUF-16DX18Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チューコーフロー PTFEチューブ 16D×18D 10M

チューコーフロー PTFEチューブ 16D×18D 10M

    チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

    チューコーフロー PTFEチューブ 4D×6D 30M

      チューコーフロー PTFEチューブ 1D×2D 50M

      チューコーフロー PTFEチューブ 1D×2D 50M

        チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M

        チューコーフロー PTFEチューブ 3D×4D 50M

          PTFEチューブ 20M

          PTFEチューブ 20M

            PTFEチューブ 50M

            PTFEチューブ 50M

              メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業
              通常価格 29,196円 28,021円 9,676円 16,721円 18,694円 15,095円
              通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目~  
              商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - - 液送用チューブ 液送用チューブ
              内径×外径(mm) 16×18 4×6 - - - -
              全長(m) 10 30 - - 20 50
              使用圧力(MPa) 0.41 1.63 - - - -
              トラスココード 201-5881 201-5871 - - - -

              チューコーフロー PTFEチューブ 16D×18D 10Mのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました