(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEチューブ 10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUF-2DX4D
PTFEチューブ 10M チューコーフロー PTFEチューブ 2DX4D 10M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,742円
税込単価
8,516円

【特長】・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 使用温度範囲:
    -50~260℃
  • 適用流体:
    ほとんどの酸・アルカリ
  • 材質:
    ふっ素樹脂(PTFE)

型番

TUF-2DX4D 解除

Loading...

商品情報を表示

TUF-2DX4D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
使用圧力(MPa)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUF-2DX4D

2×4
3.27
-
240

1個

7,742( 8,516円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています
【用途】
・酸・アルカリなどの薬品移送
・自動車部品
・半導体製造装置

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PTFEチューブ 10Mの型番TUF-2DX4Dのページです。
型番TUF-2DX4Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEチューブ 10M

PTFEチューブ 10M

    チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10M

    チューコーフロー PTFEチューブ 13D×16D 10M

      PTFEチューブ 20M

      PTFEチューブ 20M

        メーカー 中興化成工業 中興化成工業 中興化成工業
        通常価格 7,742円 40,580円 18,694円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        商品タイプ 液送用チューブ - 液送用チューブ
        全長(m) 10 - 20
        使用温度範囲 -50~260℃ - -50~260℃
        適用流体 ほとんどの酸・アルカリ - ほとんどの酸・アルカリ
        材質 ふっ素樹脂(PTFE) - ふっ素樹脂(PTFE)

        この商品のバリエーション

        型番
        TUF-10DX13D
        TUF-16DX19D
        TUF-17DX19D
        TUF-2DX5D
        TUF-3DX6D
        TUF-5DX8D
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内径×外径
        (mm)
        使用圧力
        (MPa)
        トラスココード 質量
        (g)

        32,314円

        ( 35,545円 )
        1個 あり

        4日目

        10×130.98-1430

        49,036円

        ( 53,940円 )
        1個 あり

        4日目

        16×190.61126-00112140

        30,905円

        ( 33,996円 )
        1個 あり

        4日目

        17×190.38-1470

        13,171円

        ( 14,488円 )
        1個 あり

        4日目

        2×54.9-430

        12,587円

        ( 13,846円 )
        1個 あり

        4日目

        3×63.27-560

        18,224円

        ( 20,046円 )
        1個 あり

        4日目

        5×81.96-810

        液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました