(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザ・スインライトキャスタースタンド

ザ・スインライトキャスタースタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,525円
税込単価
33,578円

【用途】・フロアスケールTTシリーズ用キャスタースタンド・指示計をフロア上に設...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • トラスココード:
    838-4674
  • 寸法(mm):
    725×570
  • 質量(g):
    3000.0

型番

TT-OP-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT-OP-S

1個

30,525( 33,578円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・フロアスケールTTシリーズ用キャスタースタンド
・指示計をフロア上に設置し、自由に移動できるキャスター付きのスタンドです。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

TT-OP-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ザ・スインライトキャスタースタンドの型番TT-OP-Sのページです。
型番TT-OP-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザ・スインライトキャスタースタンド

ザ・スインライトキャスタースタンド

    ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

    ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

      カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

      カートスケール SDシリーズ JCSS校正書類付

        ポータブルスケール SAシリーズ

        ポータブルスケール SAシリーズ

          ヤマト DP-5600用分離スタンド

          ヤマト DP-5600用分離スタンド

            ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

            ヤマト 小 中型自動台はかり PCカバー

              デジタル身長計 DSN-70・DSN-90

              デジタル身長計 DSN-70・DSN-90

                ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

                ヤマト 小 中型自動台はかり 樹脂ワッパ

                  カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                  カートスケール SDシリーズ一般校正書類付

                    カートスケール SDシリーズ

                    カートスケール SDシリーズ

                      ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

                      ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

                        デジタル身長計 AD-6400

                        デジタル身長計 AD-6400

                          デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

                          デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

                            メーカー 田中衡機工業所 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 大和製衡 ムラテックKDS 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡
                            通常価格 30,525円 1,578円 83,838円 29,544円 24,735円 3,000円 3,700円 713円 88,110円 76,800円 2,173円 58,359円 115,800円
                            通常出荷日 7日目   7日目   15日目~   2日目   4日目   7日目   1日目~   4日目   15日目~   5日目   4日目   2日目   5日目  
                            主要用途 周辺機器 - はかり はかり 周辺機器 - - 周辺機器 はかり はかり 周辺機器 - -
                            種類 オプション - 本体 本体 オプション - - オプション 本体 - オプション - -
                            トラスココード 838-4674 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 725×570 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000.0 - - - - - - - - - - - -

                            ザ・スインライトキャスタースタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました