(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,875円
税込単価
68,063円

【特長】・フロアスケールTTシリーズ用一体型プリンター・コードNo別に合計する...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • トラスココード:
    838-4673
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    ポール:ステンレス製、他は鉄製

型番

TT-OP-P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT-OP-P

1個

61,875( 68,063円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロアスケールTTシリーズ用一体型プリンター
・コードNo別に合計することができます。
【用途】
・計量値・合計値などを印字します。
【商品仕様】
・感熱ロール紙・漢字印字
・トラスココード:838-4673
・質量:0.5kg
【セット内容/付属品】
・本体×1
・表示部×1
・ケーブル 5m×1
・電源ケーブル1m×1

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

Loading...

TT-OP-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TANAKA ザ・スイン一体型プリンターの型番TT-OP-Pのページです。
型番TT-OP-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

TANAKA ザ・スイン一体型プリンター

    ヤマト DP-6700用ベースカバー

    ヤマト DP-6700用ベースカバー

      SC/SEシリーズ用オプション

      SC/SEシリーズ用オプション

        無線プリンタ/印字用紙

        無線プリンタ/印字用紙

          防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション

          防水デジタル台はかりSWシリーズ用オプション

            コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ

            コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ

              カロリースケール

              カロリースケール

                バーコードラベル・プリンタ AD-8125 ラベル紙(長さ34mm) 5巻入り

                バーコードラベル・プリンタ AD-8125 ラベル紙(長さ34mm) 5巻入り

                  デジタルクッキングスケール KD-184N

                  デジタルクッキングスケール KD-184N

                    小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

                    小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

                      ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

                      ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

                        メーカー 田中衡機工業所 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ タニタ JFEアドバンテック 大和製衡
                        通常価格 61,875円 10,100円 7,294円 830円 9,824円 11,898円 11,952円 10,699円 3,010円 210,807円 7,070円
                        通常出荷日 7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   4日目  
                        主要用途 周辺機器 周辺機器 はかり 周辺機器 はかり はかり はかり はかり はかり はかり 周辺機器
                        種類 オプション オプション オプション - オプション 本体 本体 - 本体 本体 オプション
                        トラスココード 838-4673 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 500 - - - - - - - - - -
                        材質1 ポール:ステンレス製、他は鉄製 - - - - - - - - - -

                        TANAKA ザ・スイン一体型プリンターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました