(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,658円 66,379円
税込単価
87,624円 73,017円

【特長】・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。・キャスタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 質量(g):
    60000.0
  • トラスココード:
    119-0929
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    800×840×1000
  • 仕様:
    キャスター付

(i)ご注意

  • 積み荷は、片寄らないように中央に乗せてください。
  • 積み荷は、片寄らないように中央に乗せてください。

型番

TTMW-10K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTMW-10K

1個

79,658円

66,379

( 73,017円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。
・キャスターが付いており頻繁に商品を動かす向上などに最適です。
【用途】
・商品の荷役・保管・運搬
【商品仕様】
・寸法(mm)W:800
・寸法(mm)H:840
・メッシュピッチ(mm)50x50
・寸法(mm)L:1000
・電気メッキ品・キャスター付
・トラスココード:119-0929
・質量:60kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 積み荷は、片寄らないように中央に乗せてください。
  • 積み荷は、片寄らないように中央に乗せてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10の型番TTMW-10Kのページです。
型番TTMW-10Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10

大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10

    大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

    大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

      大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-12

      大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-12

        大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12

        大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12

          大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-8

          大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-8

            大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

            大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

              大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

              大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

                ステンレス ネットパレット

                ステンレス ネットパレット

                  テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                  テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                    大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10

                    大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10

                      大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10

                      大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10

                        ネットパレット用ネームプレート

                        ネットパレット用ネームプレート

                          ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                          ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 テイモー 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 79,658円 90,255円 70,233円 46,153円 23,219円 32,798円 25,276円 163,138円 34,075円 28,826円 22,635円 2,194円 34,170円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   3日目   5日目   6日目   4日目   14日目  
                            商品タイプ 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット - 網パレット台車 網パレット台車 網パレット 網パレット
                            材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス(SUS304) - スチール スチール スチール スチール
                            質量(g) 60000.0 89000.0 71000.0 84000.0 16000.0 66000.0 21000.0 - - 55000.0 46000.0 - -
                            トラスココード 119-0929 119-0927 119-0935 119-0934 119-0930 119-0936 119-0932 - - 119-0926 119-0928 - -
                            呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 800×840×1000 1000×890×1200 1000×890×1200 1000×890×1200 500×530×800 1000×890×1200 500×530×800 - - 800×840×1000 800×840×1000 - -

                            大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました