(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,798円
税込単価
36,078円

【特長】・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。・最大4段...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    1000
  • 質量(g):
    66000.0
  • トラスココード:
    119-0936
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    1000×890×1200
  • JANコード:
    4562156823927

(i)ご注意

  • 積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTM-12

1個

32,798( 36,078円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷役・保管・運搬と1台で3役をこなす折り畳み式カーゴです。
・最大4段まで積み重ねが可能です。
【用途】
・商品の荷役・保管・運搬
【商品仕様】
・容量1000kg
・寸法(mm)W:1000
・寸法(mm)H:890
・メッシュピッチ(mm)100x50
・寸法(mm)L:1200
・電気メッキ品
・トラスココード:119-0936
・質量:66kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 積み重ね時におけるゲートの全開や、ゲートを開いた状態での段積みは絶対しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12の型番TTM-12のページです。
型番TTM-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12

    大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

    大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-8

      大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12

      大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-12

        大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10

        大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-10

          大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10

          大洋 メッシュカーゴ 電気 TMW-10

            大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

            大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-12

              大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-12

              大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-12

                大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-10

                大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TM-10

                  大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10

                  大洋 メッシュカーゴ キャスター付 電気 TMW-10

                    ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                    ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                      ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 細目ピッチタイプ

                      ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 細目ピッチタイプ

                        ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                        ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

                          テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                          テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー
                            通常価格 32,798円 25,276円 46,153円 22,635円 28,826円 90,255円 70,233円 59,383円 79,658円 34,170円 55,533円 32,303円 34,075円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   6日目   5日目   8日目   8日目   8日目   8日目   14日目   14日目   4日目~   3日目  
                            商品タイプ 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット台車 網パレット 網パレット 網パレット -
                            材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            最大積載荷重(kg) 1000 500 2000 1000 1500 - - - - - 1000 - -
                            質量(g) 66000.0 21000.0 84000.0 46000.0 55000.0 89000.0 71000.0 51000.0 60000.0 - - - -
                            トラスココード 119-0936 119-0932 119-0934 119-0928 119-0926 119-0927 119-0935 119-0933 119-0929 - - - -

                            大洋 メッシュカーゴ 電気 TM-12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました