(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TTB67-4
平削中突切/溝入 カンセイバイト

平削中突切/溝入 TTB67-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,178円
税込単価
21,096円

刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用して...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TTB67-4 解除

Loading...

TTB67-4 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

TTB-67-3【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):67型
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):230
・適合機種:平削盤
・トラスココード:815-8830
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB-67-7【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):67型
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):280
・適合機種:平削盤
・トラスココード:815-8831
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB67S-3-W-10L-26【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):67S型
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):230
・適合機種:平削盤
・トラスココード:815-9317
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB67S-3-W-16L-26【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):67S型
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):230
・適合機種:平削盤
・トラスココード:815-9320
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB67S-3-W-13L-26【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):67S型
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):230
・適合機種:平削盤
・トラスココード:815-9318
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB67S-3-W-13L-40【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):67S型
・幅(mm):19
・高さ(mm):19
・全長(mm):230
・適合機種:平削盤
・トラスココード:815-9319
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)
TTB67-4【特長】
・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):67型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):250
・適合機種:平削盤
・トラスココード:815-9315
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(MV10)

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB67-4

・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):67型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):250・適合機種:平削盤・トラスココード:815-9315・質量:0.9kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)

1個

19,178( 21,096円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TTB67-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

平削中突切/溝入の型番TTB67-4のページです。
型番TTB67-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平削中突切/溝入

平削中突切/溝入

    平削突切

    平削突切

      平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

      平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

        高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm

        高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm

          高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm

          高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm

            メーカー カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密)
            通常価格 10,829円 12,354円 10,472円 10,129円 12,996円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  

            平削中突切/溝入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TTB-67-3
            TTB-67-7
            TTB67S-3-W-10L-26
            TTB67S-3-W-13L-26
            TTB67S-3-W-13L-40
            TTB67S-3-W-16L-26
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様1 仕様2

            10,829円

            ( 11,912円 )
            1個 -

            8日目

            ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):67型・幅(mm):19・高さ(mm):19・全長(mm):230・適合機種:平削盤・トラスココード:815-8830・質量:0.6kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)

            19,178円

            ( 21,096円 )
            1個 -

            8日目

            ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):67型・幅(mm):25・高さ(mm):25・全長(mm):280・適合機種:平削盤・トラスココード:815-8831・質量:1.3kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)

            13,048円

            ( 14,353円 )
            1個 -

            8日目

            ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):67S型・幅(mm):19・高さ(mm):19・全長(mm):230・適合機種:平削盤・トラスココード:815-9317・質量:0.6kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)

            14,879円

            ( 16,367円 )
            1個 -

            8日目

            ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):67S型・幅(mm):19・高さ(mm):19・全長(mm):230・適合機種:平削盤・トラスココード:815-9318・質量:0.7kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)

            15,624円

            ( 17,186円 )
            1個 -

            8日目

            ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):67S型・幅(mm):19・高さ(mm):19・全長(mm):230・適合機種:平削盤・トラスココード:815-9319・質量:0.7kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)

            16,749円

            ( 18,424円 )
            1個 -

            8日目

            ・刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・JIS(種類):67S型・幅(mm):19・高さ(mm):19・全長(mm):230・適合機種:平削盤・トラスココード:815-9320・質量:0.6kg・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(MV10)

            ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました