(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTB61S-5
平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃 カンセイバイト

通常単価(税別)
15,233円
税込単価
16,756円

刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用して...

詳細情報を確認する

  • チップ工具材種詳細:
    シャンク:機械構造用炭素鋼/チップ:高速度鋼(MV10)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TTB61S-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

TTB61S-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状(JIS B 4152-1988)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB61S-5

JIS規格外
815-9313

1個

15,233( 16,756円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃の型番TTB61S-5のページです。
型番TTB61S-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃

    高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm

    高周波 平削丸剣(61SS型)幅19mm 高さ19mm 全長230mm

      高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm

      高周波 平削丸剣(61型)幅19mm 高さ25mm 全長250mm

        高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm

        高周波 平削丸剣(61型)幅13mm 高さ13mm 全長170mm

          ハイス付刃バイト(平削用)丸剣

          ハイス付刃バイト(平削用)丸剣

            メーカー カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密)
            通常価格 10,472円 10,129円 12,996円 10,829円 9,313円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~  
            チップ工具材種詳細 シャンク:機械構造用炭素鋼/チップ:高速度鋼(MV10) - - - -

            平削丸剣/平削左片刃/平削右片刃/右片刃のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TTB-61S-3
            TTB-61S-7
            TTB-61S-9
            TTB-62L-1
            TTB-62L-11
            TTB-62L-2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            形状(JIS B 4152-1988) トラスココード

            10,472円

            ( 11,519円 )
            1個 -

            8日目

            JIS規格外815-8827

            15,233円

            ( 16,756円 )
            1個 -

            8日目

            JIS規格外815-8828

            37,367円

            ( 41,104円 )
            1個 -

            8日目

            JIS規格外815-8829

            12,354円

            ( 13,589円 )
            1個 -

            8日目

            62L形:平削り盤用左片刃バイト815-7821

            65,038円

            ( 71,542円 )
            1個 -

            8日目

            62L形:平削り盤用左片刃バイト815-7878

            12,354円

            ( 13,589円 )
            1個 -

            8日目

            62L形:平削り盤用左片刃バイト815-7822

            ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました