(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃

通常価格(税別)
5,908円 ~ 69,314円
税込価格
6,499円 ~ 76,245円

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用して...

詳細情報を確認する

  • チップ工具材種詳細:
    シャンク:機械構造用炭素鋼/チップ:高速度鋼(NK4)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定68件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状(JIS B 4152-1988)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
815-9266

1個

5,908( 6,499円 )

7日目

-
815-9265

1個

5,908( 6,499円 )

7日目

-
815-9270

1個

14,573( 16,030円 )

7日目

-
815-9269

1個

14,574( 16,031円 )

7日目

-
815-9272

1個

14,573( 16,030円 )

7日目

-
815-9274

1個

14,573( 16,030円 )

7日目

-
815-9273

1個

14,574( 16,031円 )

7日目

-
815-9276

1個

31,154( 34,269円 )

7日目

-
815-9275

1個

31,152( 34,267円 )

7日目

-
815-9268

1個

67,989( 74,788円 )

7日目

JIS規格外
815-9278

1個

6,749( 7,424円 )

8日目

JIS規格外
815-9280

1個

6,749( 7,424円 )

8日目

JIS規格外
815-9281

1個

9,332( 10,265円 )

8日目

JIS規格外
815-9284

1個

15,089( 16,598円 )

8日目

JIS規格外
815-9285

1個

42,590( 46,849円 )

8日目

JIS規格外
815-9287

1個

6,749( 7,424円 )

8日目

JIS規格外
815-9289

1個

6,749( 7,424円 )

8日目

JIS規格外
815-9290

1個

9,332( 10,265円 )

8日目

JIS規格外
815-9293

1個

15,089( 16,598円 )

8日目

JIS規格外
815-9294

1個

42,590( 46,849円 )

8日目

32形:ヘール突切りバイト
815-7751

1個

6,137( 6,751円 )

7日目

32形:ヘール突切りバイト
815-7731

1個

13,712( 15,083円 )

7日目

32形:ヘール突切りバイト
815-7732

1個

13,712( 15,083円 )

7日目

32形:ヘール突切りバイト
815-7733

1個

13,712( 15,083円 )

7日目

32形:ヘール突切りバイト
815-7734

1個

44,533( 48,986円 )

7日目

32形:ヘール突切りバイト
815-7853

1個

69,314( 76,245円 )

7日目

31形:突切りバイト
815-7735

1個

5,908( 6,499円 )

7日目

31形:突切りバイト
815-7737

1個

12,673( 13,940円 )

7日目

31形:突切りバイト
815-7738

1個

12,673( 13,940円 )

7日目

31形:突切りバイト
815-7739

1個

12,673( 13,940円 )

7日目

31形:突切りバイト
815-7740

1個

31,154( 34,269円 )

7日目

31形:突切りバイト
815-7736

1個

59,119( 65,031円 )

7日目

42形:穴仕上げバイト
815-7741

1個

6,749( 7,424円 )

8日目

42形:穴仕上げバイト
815-7855

1個

15,089( 16,598円 )

8日目

14L形:左横剣バイト
815-7742

1個

15,089( 16,598円 )

8日目

42形:穴仕上げバイト
815-7743

1個

15,089( 16,598円 )

8日目

14L形:左横剣バイト
815-7856

1個

48,983( 53,881円 )

8日目

41形:穴ぐり荒バイト
815-7744

1個

6,501( 7,151円 )

8日目

14R形:右横剣バイト
815-7858

1個

13,935( 15,329円 )

8日目

14R形:右横剣バイト
815-7752

1個

13,935( 15,329円 )

8日目

41形:穴ぐり荒バイト
815-7753

1個

13,935( 15,329円 )

8日目

41形:穴ぐり荒バイト
815-7754

1個

34,264( 37,690円 )

8日目

52形:めねじ切りバイト
815-7755

1個

6,137( 6,751円 )

7日目

15L形:左剣バイト
815-7860

1個

13,712( 15,083円 )

7日目

15L形:左剣バイト
815-7756

1個

13,712( 15,083円 )

7日目

52形:めねじ切りバイト
815-7757

1個

13,712( 15,083円 )

7日目

52形:めねじ切りバイト
815-7861

1個

44,533( 48,986円 )

7日目

52形:めねじ切りバイト
815-7859

1個

69,314( 76,245円 )

7日目

15R形:右剣バイト
815-7758

1個

5,908( 6,499円 )

7日目

15R形:右剣バイト
815-7759

1個

12,673( 13,940円 )

7日目

51形:おねじ切りバイト
815-7760

1個

12,673( 13,940円 )

7日目

51形:おねじ切りバイト
815-7761

1個

12,673( 13,940円 )

7日目

15R形:右剣バイト
815-7864

1個

31,154( 34,269円 )

7日目

15R形:右剣バイト
815-7862

1個

59,119( 65,031円 )

7日目

JIS規格外
815-7762

1個

6,749( 7,424円 )

8日目

JIS規格外
815-7763

1個

15,089( 16,598円 )

8日目

JIS規格外
815-7764

1個

15,089( 16,598円 )

8日目

JIS規格外
815-7765

1個

15,089( 16,598円 )

8日目

JIS規格外
815-7766

1個

48,983( 53,881円 )

8日目

JIS規格外
815-7767

1個

6,981( 7,679円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃

平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃

    高周波 平剣 32mm

    高周波 平剣 32mm

      高周波 ヘールねじ切25mm

      高周波 ヘールねじ切25mm

        ヘール突切

        ヘール突切

          メーカー カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密)
          通常価格 5,908円 31,154円 18,216円 8,581円
          通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   1日目~  
          チップ工具材種詳細 シャンク:機械構造用炭素鋼/チップ:高速度鋼(NK4) - - -

          平剣/丸剣/左・右横真剣/左・右横剣/左・右横仕上剣/左・右先丸剣/左・右片刃のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました