(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TTB-10-4
真剣 カンセイバイト

真剣 TTB-10-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,673円
税込単価
13,940円

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の真剣。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TTB-10-4 解除

Loading...

TTB-10-4 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

TTB-10-11【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):10型
・幅(mm):38
・高さ(mm):38
・全長(mm):300
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7863
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-10-4【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):10型
・幅(mm):19
・高さ(mm):25
・全長(mm):180
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7745
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-10-5【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):10型
・幅(mm):22
・高さ(mm):22
・全長(mm):180
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7746
・質量:0.7kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-10-7【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):10型
・幅(mm):25
・高さ(mm):25
・全長(mm):200
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7747
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)
TTB-10-9【特長】
・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・JIS(種類):10型
・幅(mm):32
・高さ(mm):32
・全長(mm):250
・適合機種:旋盤
・トラスココード:815-7748
・質量:1.9kg
【材質/仕上】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(NK4)

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB-10-4

・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):10型・幅(mm):19
・高さ(mm):25・全長(mm):180・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7745・質量:0.6kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)

1個

12,673( 13,940円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)の真剣。
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS(種類):10形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TTB-10-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真剣の型番TTB-10-4のページです。
型番TTB-10-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真剣

真剣

    外ねじ切

    外ねじ切

      高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mm

      高周波 丸剣 幅38mm 高さ38mm 全長300mm

        孔仕上/孔繰

        孔仕上/孔繰

          突切

          突切

            孔ねじ切

            孔ねじ切

              メーカー カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密) カムス(旧高周波精密)
              通常価格 12,673円 6,345円 59,119円 13,712円 6,345円 13,712円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  

              この商品のバリエーション

              型番
              TTB-10-11
              TTB-10-5
              TTB-10-7
              TTB-10-9
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様1 仕様2

              59,119円

              ( 65,031円 )
              1個 -

              7日目

              ・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):10型・幅(mm):38・高さ(mm):38・全長(mm):300・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7863・質量:3.3kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)

              12,673円

              ( 13,940円 )
              1個 -

              7日目

              ・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):10型・幅(mm):22・高さ(mm):22・全長(mm):180・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7746・質量:0.7kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)

              12,673円

              ( 13,940円 )
              1個 -

              7日目

              ・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):10型・幅(mm):25・高さ(mm):25・全長(mm):200・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7747・質量:0.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)

              31,154円

              ( 34,269円 )
              1個 -

              7日目

              ・刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。・規格外の形状・寸法のものはご要求に合わせて製作しています。・JIS(種類):10型・幅(mm):32・高さ(mm):32・全長(mm):250・適合機種:旋盤・トラスココード:815-7748・質量:1.9kg【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(NK4)

              ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました