(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TT-1590
ゴムバンド(再生タイヤチューブ)【10個入り】 ゴムバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,828円
税込単価
2,011円

【特長】・輪状タイプなので、シートのハトメに固定して使用すると便利です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    再生タイヤチューブ
  • 厚さ(mm):
    2
  • 標準幅(mm):
    15

(i)ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。

型番

TT-1590 解除

Loading...

 
カタログを表示

TT-1590 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TT-1590

0.75~0.9
4903599044874
827-8871
560.000

1パック

10個入り

1,828( 2,011円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・輪状タイプなので、シートのハトメに固定して使用すると便利です。
【用途】
・トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
【材質】
・再生タイヤチューブ

(i)ご注意

  • タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状および折径が一定していない部分があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムバンド(再生タイヤチューブ)の型番TT-1590のページです。
型番TT-1590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

    ゴムロープ

    ゴムロープ

      ゴムバンド エンドレスゴムバンド

      ゴムバンド エンドレスゴムバンド

        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

          ホロ用ゴムバンド 両端フック付

          ホロ用ゴムバンド 両端フック付

            バンジー平ゴム

            バンジー平ゴム

              穴あきゴム

              穴あきゴム

                ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                  ゴムバンド 多目的用途

                  ゴムバンド 多目的用途

                    オーバンド たばね 500G袋入

                    オーバンド たばね 500G袋入

                      ゴムロープA

                      ゴムロープA

                        ゴムロープC

                        ゴムロープC

                          チューブロープ

                          チューブロープ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 共和 三友産業 三友産業 ユタカメイク
                            通常価格 1,308円 591円 1,071円 1,261円 1,152円 309円 698円 368円 955円 2,817円 661円 360円 345円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   3日目   9日目   2日目   3日目~   6日目   3日目   9日目   1日目   9日目   2日目~   1日目~  
                            - - - - - - - -
                            材質1 再生タイヤチューブ 再生タイヤチューブ - - - - EPDM - - - - - 再利用タイヤチューブ
                            厚さ(mm) 2 2 - - - - 6 - - - - - 2
                            標準幅(mm) 15 20 - - - - - - - - - - -

                            ゴムバンド(再生タイヤチューブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TT-1560
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,308円

                            ( 1,439円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            0.45~0.64903599044867827-8870410.000

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました