(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSW-2100-W-CP-25.5
ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープ ナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,983円
税込単価
5,481円

【特長】・ハサミで切るだけ長さの調節が可能です・特殊抗菌防バイ剤配合樹脂をボデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    胴部:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    底部:塩化ビニール(PVC)
  • 特性:
    屈曲性、耐滑性

型番

TSW-2100-W-CP-25.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSW-2100-W-CP-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
先芯
トラスココード
JANコード
質量(g)
靴丈(cm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSW-2100-W-CP-25.5

-
あり
779-8377
4963888527556
853
40.5
衛生加工、踏み抜き防止板

1個

4,983( 5,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミで切るだけ長さの調節が可能です
・特殊抗菌防バイ剤配合樹脂をボディに採用し、悪臭の原因となる細菌の発生を抑えます
・優れた耐薬品性・耐油性を発揮します
・ワークマスターにはカビの繁殖は見られません
【用途】
・精肉等食品加工に
・食堂に
・病院に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープの型番TSW-2100-W-CP-25.5のページです。
型番TSW-2100-W-CP-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープ

ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープ

    耐油長靴 黒

    耐油長靴 黒

      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

      川西 衛生耐油長靴 26.0cm

        丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

        丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

          衛生耐油長靴

          衛生耐油長靴

            メーカー アキレス おたふく手袋 川西工業 丸五 川西工業
            通常価格 4,983円 3,409円 2,795円 3,739円 2,795円
            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   6日目   7日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴
            規格 JIS規格品 - - 規格無し -
            形状 長靴 長靴 - 長靴 長靴
            耐油性 あり あり - あり あり
            静電気帯電防止機能 あり - - なし -

            ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TSW-2100-W-CP-25.0
            TSW-2100-W-CP-26.0
            TSW-2100-W-CP-26.5
            TSW-2100-W-CP-27.0
            TSW-2100-W-CP-28.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            先芯 トラスココード JANコード 質量(g) 靴丈(cm) 備考

            4,983円

            ( 5,481円 )
            1個 あり

            1日目

            25なし779-8369496388852754982040衛生加工

            4,983円

            ( 5,481円 )
            1個 あり

            1日目

            26あり779-8385496388852756387041衛生加工、踏み抜き防止板

            4,983円

            ( 5,481円 )
            1個 あり

            1日目

            26.5あり779-8393496388804250991141.5衛生加工、踏み抜き防止板

            4,983円

            ( 5,481円 )
            1個 あり

            1日目

            27あり779-8407496388852757091542衛生加工、踏み抜き防止板

            4,983円

            ( 5,481円 )
            1個 あり

            1日目

            28あり779-84154963888527587100543衛生加工、踏み抜き防止板

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました