(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークル TSURU22-F2-60シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパークル TSURU22-F2-60シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
15,149円 ~ 16,276円  特別価格 
税込価格
16,664円 ~ 17,904円  特別価格 

【特長】・JIS A級規格フラックスを使用し、低飛散と高作業性を両立しています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番 成分 融点(℃) 線径(mm)
TSURU22-F2-60-0.8-1KG すず:60%、鉛:40% 183 0.8
TSURU22-F2-60-1.0-1KG すず:60%、鉛:40% 183 1.0
TSURU22-F2-60-1.2-1KG すず:60%、鉛:40% 183 1.2
TSURU22-F2-60-1.6-1KG すず:60%、鉛:40% 183 1.6
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
849-8507

1個

16,276( 17,904円 )

18日目

1
849-8508

1個

15,903( 17,493円 )

18日目

1.2
849-8509

1個

15,337円

13,803

( 15,183円 )

18日目

1.6
849-8510

1個

15,149( 16,664円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS A級規格フラックスを使用し、低飛散と高作業性を両立しています
・手はんだだけでなくロボットはんだ付けにも最適です
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークル TSURU22-F2-60シリーズ

スパークル TSURU22-F2-60シリーズ

    千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

    千住金属 線ハンダ Sn100% 1.6ミリ 1kg巻

      エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

      エコソルダー RMA98SUPER-P2-SN60

        メーカー 千住金属工業 千住金属工業 千住金属工業
        通常価格 15,149円 19,474円 13,385円
        通常出荷日 18日目   18日目   18日目~  
        形状 巻きはんだ - 巻きはんだ
        鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛入りはんだ - 鉛入りはんだ
        フラックス(やに) フラックス入り - フラックス入り
        成分 すず:60%、鉛:40% - すず:60%、鉛:40%
        融点(℃) 183 - 183

        スパークル TSURU22-F2-60シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        はんだカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました