(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアロイシャックル TSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSS-5T
スーパーアロイシャックル TSS シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,136円
税込単価
5,650円

【特長】・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。【用途】・荷役作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

TSS-5T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSS-5T

5
851-6555
890
29
45
72
19

1個

5,136( 5,650円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーアロイシャックル TSSの型番TSS-5Tのページです。
型番TSS-5Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアロイシャックル TSS

スーパーアロイシャックル TSS

    スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

    スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

      軽量シャックルネジ込ミタイプ ストレート

      軽量シャックルネジ込ミタイプ ストレート

        軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

        軽量シャックルボルトタイプ ストレート・ボルトナット

          スーパーアロイシャックル TBS

          スーパーアロイシャックル TBS

            大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7t

            大洋 スーパーアロイシャックル TS-1.7t

              スーパーアロイシャックル TS

              スーパーアロイシャックル TS

                スーパーアロイシャックル TB

                スーパーアロイシャックル TB

                  大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                  大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

                    スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

                    スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

                       沈みシャックル

                      沈みシャックル

                        メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ
                        通常価格 5,136円 5,624円 7,388円 4,798円 8,049円 1,900円 3,187円 6,893円 5,602円 11,636円 3,380円
                        通常出荷日 5日目~   5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ シャックル - シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル - - シャックル
                        材質 合金鋼 合金鋼 合金鋼 合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 その他

                        スーパーアロイシャックル TSSのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TSS-10T
                        TSS-15T
                        TSS-20T
                        TSS-25T
                        TSS-7T
                        TSS-9T
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        使用荷重
                        (t)
                        トラスココード 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                        9,782円

                        ( 10,760円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        10851-65512560416610426

                        10,535円

                        ( 11,589円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        15851-65523870457512030

                        17,964円

                        ( 19,760円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        20851-65536620549014436

                        21,008円

                        ( 23,109円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        25851-65547720579515238

                        7,372円

                        ( 8,109円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        7851-6556149034558822

                        10,253円

                        ( 11,278円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        9851-6557220039629625

                        シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました