(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSR-24-15
タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10 タイタン スイチョクオヤヅナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,236円
税込単価
16,760円

【特長】・S-スライド/ロープチャック用親綱です。【用途】・建設・土木・造船・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

型番

TSR-24-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSR-24-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
径×長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フック口開き(mm)
材質
仕様詳細
特長1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSR-24-15

16×15000
4510620017297
434-2780
2850.000
50
フック:スチール/ロープ:テトロン(赤芯入り)
3ツ打テトロンロープ(赤芯入)
Sスライドロープ゚チャック用親綱です。
1本

1個

15,236( 16,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S-スライド/ロープチャック用親綱です。
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
【商品仕様】
・3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mmフック付き全長(m):10
・JANコード:4510620012148
・トラスココード:816-3545
・質量:2020g
【材質/仕上】
・ロープ:テトロン(赤芯入り)
・フック:スチール

(i)ご注意

  • 一度でも大きな衝撃を受けた安全帯は外観に変化がなくても継続使用はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10の型番TSR-24-15のページです。
型番TSR-24-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10

タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10

    タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M

    タイタン 垂直親綱 小型フック付 15M

      支柱用親綱 仮設工業会認定品

      支柱用親綱 仮設工業会認定品

        水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

        水平親綱緊張器 ハンドタイトナー

          台付けロープ ベルブロック

          台付けロープ ベルブロック

            昇降移動用親綱ロープ

            昇降移動用親綱ロープ

              ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

              ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN

                3M アンカースリング AM450/150

                3M アンカースリング AM450/150

                  タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

                  タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体

                    水平親綱緊張器 97ハリップ

                    水平親綱緊張器 97ハリップ

                      アブソーバ付ライフブロック

                      アブソーバ付ライフブロック

                        水平親綱緊張器付GCハリップ

                        水平親綱緊張器付GCハリップ

                          安全帯部品フックハンガー 50mm用

                          安全帯部品フックハンガー 50mm用

                            メーカー タイタン タイタン 藤井電工 タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 スリーエムジャパン タイタン 藤井電工 伊藤製作所 藤井電工 トラスコ中山
                            通常価格 13,774円 16,663円 9,328円 18,417円 3,325円 8,162円 44,336円 3,060円 16,180円 7,762円 81,641円 25,364円 149円
                            通常出荷日 1日目   39日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   11日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 仮設器材 - 柱上安全帯 - 墜落防止用ブロック 仮設器材 墜落防止用ブロック ベルト関連用品 - 仮設器材 墜落防止用ブロック 仮設器材 フックハンガー
                            タイプ ロープタイプ - ロープタイプ - 巻取りタイプ - - - - - 巻取りタイプ ロープタイプ -
                            ツインランヤード - - - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - - - -

                            タイタン 垂直親綱 TSR-24-10/TSR-24-15/TSR-24-20/TSR-29-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSR-24-10
                            TSR-24-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            径×長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) フック口開き(mm) 材質 仕様詳細 特長1 内容量

                            13,774円

                            ( 15,151円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16×100004510620011998434-27712080.00050フック:スチール/ロープ:テトロン(赤芯入り)3ツ打テトロンロープ(赤芯入)Sスライドロープ゚チャック用親綱です。1本

                            18,573円

                            ( 20,430円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16×200004510620012131434-27983600.00050フック:スチール/ロープ:テトロン(赤芯入り)3ツ打テトロンロープ(赤芯入)Sスライドロープ゚チャック用親綱です。1本

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました