(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド

3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。・重心が低く、使いやすく...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    95
  • ネジ有無:
    あり
  • 穴有無:
    あり
  • 適合機種:
    電動工具用
  • JANコード:
    4549395500451
  • トラスココード:
    826-6686
  • 色:
  • 材質1:
    ナイロン
  • 最高使用回転数:
    14000rpm
  • 厚さ寸法(mm):
    19
  • 質量(g):
    30

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

TS-PAD-LIGHT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-PAD-LIGHT

1個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。
・重心が低く、使いやすくなりました。
・ボタンが外れても復旧可能です。
・3MIIキュービトロン(TM)IITSディスクシリーズ専用のパッドです。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

TS-PAD-LIGHTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッドの型番TS-PAD-LIGHTのページです。
型番TS-PAD-LIGHTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド

3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド

    3M ファイバーディスクバックアップパッド

    3M ファイバーディスクバックアップパッド

      “スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ

      “スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ

        マジックパット PD10010

        マジックパット PD10010

          ペッタンパット

          ペッタンパット

            ポリッシャー用パット

            ポリッシャー用パット

              ディスクパッド

              ディスクパッド

                ワンタッチ中間ソフトパッド5599

                ワンタッチ中間ソフトパッド5599

                  3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)

                  3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)

                    ロロック(TM)ディスクパッド

                    ロロック(TM)ディスクパッド

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 柳瀬 柳瀬 柳瀬 ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                      通常価格 1,600円 330円 1,860円 4,505円 2,174円 1,320円 2,660円 2,758円 2,903円 3,140円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                      外径(mm) 95 95 96 100 - 125 125 125 38 50
                      ネジ有無 あり - - あり - - - なし - -
                      穴有無 あり - - - - - - あり - -
                      適合機種 電動工具用 - - - - - - - - -
                      JANコード 4549395500451 4548623810751 - - - - - 4901690825217 4547452668045 -

                      3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッドのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      溶接後のバリ取り
                      評価 4.0満足度:4.02020/01/31
                      TSキュービトロンで溶接後のバリ取りをするとき、
                      グラインダーにセットする専用のパッドです。
                      着脱も簡単で、全面使うことができるので
                      良いと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました