(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モメンティブ シリコーン離型剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モメンティブ シリコーン離型剤

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,250円 15,850円
税込単価
17,875円 17,435円

【特長】・白色グリース状のシリコーン離型剤で溶液型、エマルジョン型離型剤に比べ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • トラスココード:
    805-1758
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    シリコーン、白色シリカ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSM650-1KG

1個

16,250円

15,850

( 17,435円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色グリース状のシリコーン離型剤で溶液型、エマルジョン型離型剤に比べ、被膜の保持力が優れています。
【用途】
・アクリル樹脂、ポリスチレンなどの樹脂成形時の離型剤に。
【商品仕様】
・白色グリース状
・トラスココード:805-1758
・質量:1kg
【材質/仕上】
・シリコーン、白色シリカ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モメンティブ シリコーン離型剤の型番TSM650-1KGのページです。
型番TSM650-1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モメンティブ シリコーン離型剤

モメンティブ シリコーン離型剤

    低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

    低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

      ダフニーポリレックスグリース

      ダフニーポリレックスグリース

        潤滑用シリコーングリース 1000g

        潤滑用シリコーングリース 1000g

          モリコート 822Mグリース 耐熱用

          モリコート 822Mグリース 耐熱用

            モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg

            モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース 16kg

              モリコートRHPグリース

              モリコートRHPグリース

                高真空シール用オイルコンパウンド

                高真空シール用オイルコンパウンド

                  防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

                  防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

                    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

                    モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

                      住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

                      住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

                        エピノックグリースLT

                        エピノックグリースLT

                          グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリース 16kg

                          グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリース 16kg

                            メーカー モメンティブ モメンティブ 出光興産 アズワン 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング アズワン 信越化学工業 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 住鉱潤滑剤
                            通常価格 16,250円 42,838円 13,268円 27,919円 19,380円 141,727円 21,886円 1,978円 2,057円 10,084円 135,513円 22,345円 41,478円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   4日目   7日目   4日目  
                            種類 - - - スプレー 容器入り -
                            トラスココード 805-1758 868-7649 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000 1000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 シリコーン、白色シリカ シリコーンオイル、金属石鹸 - - - - - - - - - - -

                            モメンティブ シリコーン離型剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました