(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルコンパウンド型シリコーン離型剤 TSM650

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSM650-180G
オイルコンパウンド型シリコーン離型剤 TSM650 モメンティブ シリコーンリケイザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,046円
税込単価
5,551円

ジメチルシリコーンオイルにシリカ微粉末を配合した白色グリース状のシリコーン離型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 材質1:
    シリコーン、白色シリカ

Loading...

商品情報を表示

TSM650-180G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
容量(kg)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSM650-180G

805-1757
-
180.000

1個

5,046( 5,551円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジメチルシリコーンオイルにシリカ微粉末を配合した白色グリース状のシリコーン離型剤です。
溶液型、エマルジョン型離型剤に比べ、被膜の保持力が優れていますで、樹脂注型やガラス積層板製造のように、高圧で長時間を要する成型をする際の離型剤に適しています。
【特長】
・離型性に優れています
【用途】
・プラスチック工業:エポキシ樹脂、ポリエステル、フェノール樹脂、メラミン樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレンなどの樹脂成形時の離型剤
・ゴム工業:複雑な形状のゴム製品、曲がりホース成型時の離型剤
・木材工業:合板、ハードボード成型時の離型剤
・その他:クレイタイル用離型剤
【商品仕様】
・白色グリース状
・トラスココード:805-1757
・質量:180g
【材質/仕上】
・シリコーン、白色シリカ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルコンパウンド型シリコーン離型剤 TSM650の型番TSM650-180Gのページです。
型番TSM650-180Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルコンパウンド型シリコーン離型剤 TSM650

オイルコンパウンド型シリコーン離型剤 TSM650

    50g フッ素グリース

    50g フッ素グリース

      カートリッジグリース

      カートリッジグリース

        -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

        -20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)

          80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

          80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

            60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

            60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

              モリコート 111 コンパウンド

              モリコート 111 コンパウンド

                カートリッジグリース用筒

                カートリッジグリース用筒

                  DOWSIL 3140 RTV Coating

                  DOWSIL 3140 RTV Coating

                    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                    3145 RTV ADHESIVE/SEALANT

                      100g 潤滑グリース(高温用)

                      100g 潤滑グリース(高温用)

                        スミテック F931 (フッ素グリース)

                        スミテック F931 (フッ素グリース)

                          シリコーングリース 白色

                          シリコーングリース 白色

                            メーカー モメンティブ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東レ・ダウコーニング エスコ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 5,046円 12,900円 1,350円 1,819円 2,820円 1,190円 7,226円 9,672円 8,695円 11,901円 2,401円 11,611円 1,976円
                            通常出荷日 8日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目  
                            種類 チューブ ルブリケーター関連品 チューブ チューブ チューブ - ルブリケーター関連品 - - - - チューブ
                            耐水性 × × - × × × - - - - - - -
                            耐熱性 × - × × - - - -
                            耐食性 × × - × × × - - - - - -
                            耐アルカリ性 × × - × × × - - - - - -

                            オイルコンパウンド型シリコーン離型剤 TSM650のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSM650-4KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 容量(kg) 質量(g)

                            73,394円

                            ( 80,733円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            805-175944000.0

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました