(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力長シャックル 脱落防止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSLG-4
強力長シャックル 脱落防止 キョウリョクチョウシャックル ダツラクボウシ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,656円
税込単価
6,222円

【特長】・本体とピンが一体型になっています。・ピン脱落防止機能付きです。・高所...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

カタログを表示

TSLG-4の仕様・寸法情報

商品タイプシャックル材質合金鋼
使用荷重(t)4JANコード4582165291906
トラスココード781-3449寸法(mm)d320.0
質量(g)1200.0寸法(mm)B50
寸法(mm)B150寸法(mm)D45
寸法(mm)L160寸法(mm)t-
使用荷重(kN)-ねじ径M22
口幅(mm)50RoHS ?10

型番リスト

型番
材質
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
使用荷重(kN)
ねじ径
口幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSLG-4

合金鋼
4
4582165291906
781-3449
20.0
1200.0
50
50
45
160
-
-
M22
50
10

1個

5,656( 6,222円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とピンが一体型になっています。
・ピン脱落防止機能付きです。
・高所作業に最適です。
【用途】
・荷役作業・矢板の引き抜き。
・高所作業に。

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力長シャックル 脱落防止の型番TSLG-4のページです。
型番TSLG-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力長シャックル 脱落防止

強力長シャックル 脱落防止

    脱落防止シャックル DSC-1.5

    脱落防止シャックル DSC-1.5

      グリーンピンスリングシャックル VBSL

      グリーンピンスリングシャックル VBSL

        強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

        強力長シャックル(ねじ込みタイプ) 特殊合金鋼

          強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)

          強力長シャックル (ランヤード捻ジ込ミタイプ)

            捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

            捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

              スーパーアロイシャックル TBS

              スーパーアロイシャックル TBS

                ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

                ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

                  SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                  SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                    スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                    スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                      軽量型ワイドシャックル用ローラー

                      軽量型ワイドシャックル用ローラー

                        ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                        ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                          強力合体長シャックル

                          強力合体長シャックル

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 トラスコ中山 大洋製器工業 大洋製器工業 関西工業 クロスビー コンドーテック
                            通常価格 4,134円 2,394円 122,968円 5,090円 7,595円 224円 8,049円 926円 3,152円 5,624円 2,800円 2,787円 5,941円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル

                            強力長シャックル 脱落防止のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            シャックルとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/01
                            脱落防止があり、高い場所でも安心して作業ができる。ロングシャックルの方が吊り上げの際に、工夫も出来、便利と思い購入した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSLG-2.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t 使用荷重(kN) ねじ径 口幅(mm)

                            4,134円

                            ( 4,547円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10特殊合金鋼2.54582165291715781-343117.5800.045-381301624.5M2045
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t 使用荷重(kN) ねじ径 口幅(mm)

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト