(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東栄管機 シールテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSKST5M
東栄管機 シールテープ シールテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

【特長】・ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます・ねじ込み・取外しが...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ幅(mm):
    13
  • 最高使用温度(℃):
    201~300
  • 最低使用温度(℃):
    -100~
  • 使用温度範囲(℃):
    -100~230
  • テープカット条件:
    手で切断可
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    基材:ふっ素樹脂

型番

TSKST5M 解除

Loading...

商品情報を表示

TSKST5M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSKST5M

5
4560491657016
827-8661
9.000

1個

110( 121円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ・継手にまきつけるだけで簡単にシールできます
・ねじ込み・取外しが簡単にできます
【用途】
・鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプ等のシールに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東栄管機 シールテープの型番TSKST5Mのページです。
型番TSKST5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東栄管機 シールテープ

東栄管機 シールテープ

    13mm シールテープ

    13mm シールテープ

      TRUSCO シールテープ

      TRUSCO シールテープ

        13mm×5m シールテープ(10巻)

        13mm×5m シールテープ(10巻)

          テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

          テープシール(10巻入り)20Eシリーズ

            シールテープ 15M (JIS規格品)

            シールテープ 15M (JIS規格品)

              テープシール(10巻入り)20シリーズ

              テープシール(10巻入り)20シリーズ

                ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

                  厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mm

                  厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mm

                    TF シールテープ

                    TF シールテープ

                      シールテープ Tシリーズ

                      シールテープ Tシリーズ

                        アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

                        アルミ粘着テープ ツヤあり/ツヤ消し

                          自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

                          自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

                            メーカー 東栄管機 エスコ トラスコ中山 エスコ 日本バルカー スリーボンド 日本バルカー 中興化成工業 アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 110円 130円 59円 8,738円 2,650円 284円 3,664円 353円 4,256円 206円 271円 850円 2,321円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   4日目~   1日目~   4日目  
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.1 - - -
                            テープ幅(mm) 13 13 13 13 13 13 - - - 13 - - -
                            最高使用温度(℃) 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 201~300 - - - 201~300 - -
                            最低使用温度(℃) -100~ -100~ -100~ -100~ -100~ -100~ -100~ - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -100~230 - - - - - - - - - - - -

                            東栄管機 シールテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSKST15M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            173円

                            ( 190円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            154560491657023827-866026.000

                            シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました