(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,892円 5,615円
税込単価
7,581円 6,177円

【特長】・電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。【用途】・機器タ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チューブ
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • トラスココード:
    805-1755
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~200
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    シリコーン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK550-180G

20個

6,892円

5,615

( 6,177円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気絶縁性に優れたシリコーンオイルコンパウンドです。
【用途】
・機器ターミナルの防湿絶縁シールに。
【商品仕様】
・使用温度範囲(℃):-50~200
・トラスココード:805-1755
・質量:180g
【材質/仕上】
・シリコーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンドの型番TSK550-180Gのページです。
型番TSK550-180Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

    ブレーキラバーグリース NX23

    ブレーキラバーグリース NX23

      100g ホワイトグリース

      100g ホワイトグリース

        スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

        スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

          スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

          スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

            シリコーングリーススプレー NX26

            シリコーングリーススプレー NX26

              コネクタ用防湿グリース

              コネクタ用防湿グリース

                ウレアグリス

                ウレアグリス

                  340ml グリーススプレー

                  340ml グリーススプレー

                    チェーングリース NX512

                    チェーングリース NX512

                      プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                      プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

                        生分解性グリーススプレー JIP821

                        生分解性グリーススプレー JIP821

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                          FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

                            メーカー モメンティブ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット エスコ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン
                            通常価格 6,892円 1,160円 465円 26,517円 26,744円 1,940円 958円 462円 2,050円 1,010円 12,123円 940円 1,165円
                            通常出荷日 7日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目   4日目  
                            種類 チューブ スプレー チューブ スプレー スプレー - スプレー スプレー - スプレー スプレー
                            耐水性 × × × - × × - ×
                            耐熱性 × × - × × - - × -
                            耐食性 × × × - × - × × - × -
                            耐アルカリ性 × × × - × - × × × - × -

                            モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました