(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,838円
税込単価
47,122円

シリコーンオイルを基油とし、金属セッケンを配合した潤滑用グリースです。特に耐寒...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
  • トラスココード:
    868-7649
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~180
  • 容量(kg):
    1
  • 質量(g):
    1000
  • 材質1:
    シリコーンオイル、金属石鹸

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSK5421L-1KG

1個

42,838( 47,122円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シリコーンオイルを基油とし、金属セッケンを配合した潤滑用グリースです。
特に耐寒性が要求される潤滑用途に適しています。
【特長】
・耐寒性に優れています
【用途】
・モーター、ポンプ、ファン等の潤滑
・各種ベアリング、バルブ、ギア、シールなどの潤滑
・有機ゴムパッキンのシール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KGの型番TSK5421L-1KGのページです。
型番TSK5421L-1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KG

    モメンティブ シリコーン離型剤

    モメンティブ シリコーン離型剤

      潤滑用シリコーングリース 1000g

      潤滑用シリコーングリース 1000g

        モリコート EP グリース 黒色 1kg

        モリコート EP グリース 黒色 1kg

          住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

          住鉱 グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg

            モリコート SH44M GREASE

            モリコート SH44M GREASE

              防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

              防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

                モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

                モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg

                  モリコート ペースト G-nペースト 5kg

                  モリコート ペースト G-nペースト 5kg

                    樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                    樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

                      モリコート BR2プラスグリース 1kg

                      モリコート BR2プラスグリース 1kg

                        モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

                        モリコート ペースト M-77ペースト 2kg

                          モリコート SH33F GREASE

                          モリコート SH33F GREASE

                            メーカー モメンティブ モメンティブ アズワン 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 42,838円 16,250円 27,919円 15,829円 135,513円 25,658円 2,057円 28,303円 57,925円 9,081円 6,191円 64,281円 26,915円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   1日目   4日目   6日目   2日目   6日目   6日目   4日目   2日目   4日目   11日目  
                            種類 - 容器入り スプレー
                            耐水性 × - - × × - × - × - - ×
                            耐熱性 × - - - × - × - ×
                            耐食性 × - - × - × - × - × - - ×
                            耐アルカリ性 × - - × - × - × - × - - ×

                            低温潤滑用シリコーングリース 白 TSK5421L-1KGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました