(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOKU ストレートグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOKU ストレートグラインダ

通常単価(税別)
52,546円
税込単価
57,801円

【特長】・シンプルな構造で優れた耐久性。・TOKU独自の排気機構で高い静音性。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    6300
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    150
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    25
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    16
  • 全長:
    430mm
  • 空気消費量(m³/min):
    1.2
  • 詳細タイプ:
    エアインレット3/8PT
  • ホース内径(mm):
    Φ12.7
  • JANコード:
    4562185601121
  • トラスココード:
    826-6418
  • 使用砥石最高周速度(m/min):
    3000
  • 材質/仕上:
  • 質量(kg):
    4.2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-6S

1個

52,546( 57,801円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな構造で優れた耐久性。
・TOKU独自の排気機構で高い静音性。
【用途】
・切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能。
【商品仕様】
・全長(mm):430
・空気消費量([[M3]]/min):1.2
・使用エアーホース内径(mm):φ12.7
・使用エアーホース内径(mm):φ12.7
・砥石寸法(外径×厚さ×内径):150×25×16mm
・使用砥石最高周速度:3000m/min
・無付加回転数:6300rpm
・エアインレット3/8PT
・JANコード:4562185601121
・トラスココード:826-6418
・質量:4.2kg
【材質/仕上】
・鉄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOKU ストレートグラインダの型番TSG-6Sのページです。
型番TSG-6Sに関する仕様情報を記載しております。

TOKU ストレートグラインダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました