(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モメンティブ 万能シーリング剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSE382-100C
モメンティブ 万能シーリング剤 モメンティブ バンノウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,712円
税込単価
1,883円

一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。【特長】・硬化時に刺激臭がな...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -50~+200
  • 主成分:
    シリコーンゴム

Loading...

 
カタログを表示

TSE382-100C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(g)
容量(ml)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSE382-100C

クリア
4990561209140
281-4153
100
-
10

2個

1,712( 1,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。
【特長】
・硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
・金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質にプライマーなしで接着し、常温で硬化してゴムになります。
・広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性などに優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
【用途】
・電気、通信機器の絶縁、防水シール
・風防などのウインドシール
・計器類の防水、防塵、気密のための接着シール
・金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着
・その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モメンティブ 万能シーリング剤の型番TSE382-100Cのページです。
型番TSE382-100Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モメンティブ 万能シーリング剤

モメンティブ 万能シーリング剤

    シーリング剤(一般電気用)

    シーリング剤(一般電気用)

      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

      液状ガスケット 207(汎用タイプ)

        液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

        液状ガスケット TB1121 1kg 灰色

          万能シーリング剤

          万能シーリング剤

            電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

            電気・電子部品用シーリング剤(低粘度タイプ)

              一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

              一般電気用シリコーンシーリング剤(アセトンタイプ)

                一般工業用RTVゴム アルミ色

                一般工業用RTVゴム アルミ色

                  信越 一般電気用RTVゴム

                  信越 一般電気用RTVゴム

                    信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                    信越 一般工業用RTVゴム 100g 黒

                      シーリング 一般工業用

                      シーリング 一般工業用

                        100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

                        100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

                          電気・電子部品用シーリング剤(高粘度タイプ)

                          電気・電子部品用シーリング剤(高粘度タイプ)

                            メーカー モメンティブ アズワン ヘンケル スリーボンド 信越化学工業 モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 エスコ モメンティブ
                            通常価格 1,712円 2,420円 1,205円 2,867円 1,119円 4,337円 2,622円 1,148円 2,629円 1,310円 1,583円 4,580円 4,119円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤
                            使用温度範囲(℃) -50~+200 - - - - -50~+200 - - - - - - -50~+200
                            主成分 シリコーンゴム - - - - - - - - - - - -

                            モメンティブ 万能シーリング剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/22
                            少々値段はするが200度まで使用出来るとのことで購入。使用上いまの所問題無し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q モメンティブ 万能シーリング剤の使用期限を教えてください。
                            A
                            モメンティブ 万能シーリング剤は製造後21か月が有効期限です。外箱と容器に有効期限(年月)の記載があります。なお、開封後はできるだけ早く使いきることが推奨されており、特に湿気や空気に触れることで硬化が進むため、数か月以内に使いきるようにしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSE-382-100BK
                            TSE382-100W
                            TSE382-333C
                            TSE382-333W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 容量(g) 容量(ml)

                            1,955円

                            ( 2,151円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            --828-7433100-

                            1,863円

                            ( 2,049円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4990561209294281-4145100-

                            2,837円

                            ( 3,121円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10クリア4990561209171281-4170-333

                            2,743円

                            ( 3,017円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4990561209362281-4161-333

                            工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました