(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSD-987C-80-102
キュービトロン TSディスク ナイロンディスク

キュービトロン TSディスク TSD-987C-80-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
381円
税込単価
419円

【特長】・キュービトロン(TM)IIファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

TSD-987C-80-102 解除

Loading...

TSD-987C-80-102 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSD-987C-80-102

25個

381( 419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キュービトロン(TM)IIファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。
・ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。
・ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
【用途】
・ステンレス、普通鋼などの溶接ビード除去、開先加工など

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

Loading...

TSD-987C-80-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン TSディスクの型番TSD-987C-80-102のページです。
型番TSD-987C-80-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュービトロン TSディスク

キュービトロン TSディスク

    3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

    3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

      3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

      3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

        3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

        3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

          マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

          マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度240~600

            スカットディスク(N)φ38 Z

            スカットディスク(N)φ38 Z

              スカットディスク(N)φ25 Z

              スカットディスク(N)φ25 Z

                スカットディスク(N)φ50 Z

                スカットディスク(N)φ50 Z

                  3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

                  3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径102mm

                    マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

                    マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180

                      レストアサンダー 100×16mm

                      レストアサンダー 100×16mm

                        スカットディスク(N) Z

                        スカットディスク(N) Z

                          スカットディスク(N)φ25 A

                          スカットディスク(N)φ25 A

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 イチグチ イチグチ イチグチ スリーエムジャパン トラスコ中山 柳瀬 イチグチ イチグチ
                            通常価格 365円 411円 678円 288円 3,569円 8,400円 6,950円 10,400円 288円 4,030円 625円 263円 5,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目  
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー

                            キュービトロン TSディスクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSD-987C-60-102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            365円

                            ( 402円 )
                            25個 あり

                            1日目

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました