(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)

キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
407円
税込単価
448円

【特長】・キュービトロン(TM)IIファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイ...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    102
  • 厚み(mm):
    6
  • 最高使用回転数(rpm):
    12000
  • 質量(g):
    14.000
  • 材質1:
    砥粒:セラミック砥粒
  • 色:
    赤茶

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

TSD-982C-36-102 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
粒度(#)
JANコード
トラスココード
注意事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSD-982C-36-102

ディスクペーパー
36
4550309421205
485-5141
-

25個

407( 448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キュービトロン(TM)IIファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです
・ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です
・ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです
・セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します
・開先加工や平面研磨に
・普通鋼
・精密成型砥粒
【用途】
・溶接ビード除去
・切削加工後研磨
・面取り
・黒皮除去、開先加工などのグラインダー作業に

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 

TSD-982C-36-102で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)の型番TSD-982C-36-102のページです。
型番TSD-982C-36-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)

キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)

    ディスクペーパーコンビクリック 不織布ディスク(ハードタイプ)

    ディスクペーパーコンビクリック 不織布ディスク(ハードタイプ)

      ディスクペーパー“コンビクリック” 不織布ディスク(ソフトタイプ)

      ディスクペーパー“コンビクリック” 不織布ディスク(ソフトタイプ)

        戸田ディスクペーパー 中抜タイプ

        戸田ディスクペーパー 中抜タイプ

          “メタルベースダイヤモンドディスク” 電着タイプ(アングロン用)

          “メタルベースダイヤモンドディスク” 電着タイプ(アングロン用)

            ペッタンペーパー

            ペッタンペーパー

              戸田ディスクペーパー

              戸田ディスクペーパー

                スムーズペーパー(150mmマジック式)

                スムーズペーパー(150mmマジック式)

                  研磨剤入フェルトディスク

                  研磨剤入フェルトディスク

                    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)

                    サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)

                      ジルコニアディスク(アングロン用)

                      ジルコニアディスク(アングロン用)

                        メーカー スリーエムジャパン PFERD PFERD 戸田研磨工業 ミニター 柳瀬 戸田研磨工業 リョービ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ミニター
                        通常価格 373円 1,095円 12,750円 1,791円 4,860円 346円 1,490円 1,278円 2,150円 1,793円 4,674円
                        通常出荷日 1日目   1日目   2日目   6日目   1日目   1日目~   6日目   6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                        外径(mm) 102 100 100 - 31 - - 150 - - -
                        厚み(mm) 6 - - 1 - - 1 - 2 - -
                        最高使用回転数(rpm) 12000 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 14.000 - - - - - - - - - -
                        材質1 砥粒:セラミック砥粒 - - - - - - - - - -

                        キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TSD60102
                        TSD80102
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 粒度(#) JANコード トラスココード 注意事項

                        373円

                        ( 410円 )
                        25個 あり

                        1日目

                        研磨布ディスク604549395164820485-5159この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

                        373円

                        ( 410円 )
                        25個 あり

                        1日目

                        研磨布ディスク804549395164837485-5167この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

                        ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました