(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 寅さん ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSBK-22.5
作業靴 寅さん ブラック サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,753円
税込単価
1,928円

【特長】・軽量作業シューズです。・スリポンで脱ぎ履ぎが容易です。・履き口パット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    アッパー:綿●ソール:ラバー(ロール底)

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。
  • 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。
  • 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。
  • 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
  • 洗濯される場合は、熱湯はさけ、ぬるま湯(30℃以下)または水で洗ってください。漂白剤などの洗剤は使用しないで下さい。乾燥をされる場合は、直射日光やストーブなどでの乾燥は変色・変形・ひび割れすることがありますので、風通しのよい日陰に干して下さい。

型番

TSBK-22.5 解除

Loading...

商品情報を表示

TSBK-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質
ソール
ウイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSBK-22.5

22.5
4963475411800
134-9896
450
-
-
-
-

1個

1,753( 1,928円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量作業シューズです。
・スリポンで脱ぎ履ぎが容易です。
・履き口パット付きで、ゴミの進入を防ぎます。
・ムレにくく、臭いを抑制しています。
【用途】
・一般作業に。
・建築および一般作業
【材質】
・アッパー:綿●ソール:ラバー(ロール底)

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。
  • 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。
  • 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。
  • 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。
  • 洗濯される場合は、熱湯はさけ、ぬるま湯(30℃以下)または水で洗ってください。漂白剤などの洗剤は使用しないで下さい。乾燥をされる場合は、直射日光やストーブなどでの乾燥は変色・変形・ひび割れすることがありますので、風通しのよい日陰に干して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業靴 寅さん ブラックの型番TSBK-22.5のページです。
型番TSBK-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 寅さん ブラック

作業靴 寅さん ブラック

    作業靴 寅さん ブルー

    作業靴 寅さん ブルー

      作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

      作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

        親方寅さん #2

        親方寅さん #2

          メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 ノサックス 福山ゴム工業
          通常価格 1,753円 1,753円 4,267円 1,788円
          通常出荷日 7日目   7日目   1日目   8日目  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
          形状 短靴 短靴 短靴 短靴
          耐油性 なし なし あり なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          作業靴 寅さん ブラックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          TSBK-23.0
          TSBK-23.5
          TSBK-24.0
          TSBK-24.5
          TSBK-25.0
          TSBK-25.5
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g) 材質 ソール ウイズ 内容量

          1,753円

          ( 1,928円 )
          1個 あり

          7日目

          234963475411817134-9850470.000----

          1,753円

          ( 1,928円 )
          1個 あり

          7日目

          23.54963475411824134-9869490.000----

          1,753円

          ( 1,928円 )
          1個 あり

          7日目

          244963475402679134-9855500.000----

          1,753円

          ( 1,928円 )
          1個 あり

          7日目

          24.54963475402686134-8254510.000コットンロール底(ラバー)3E1足

          1,753円

          ( 1,928円 )
          1個 あり

          7日目

          254963475402693134-9802530.000コットンロール底(ラバー)3E1足

          1,753円

          ( 1,928円 )
          1個 あり

          7日目

          25.54963475402709134-8213540.000コットンロール底(ラバー)3E1足

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました