(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モメンティブ 消泡剤 TSA-732

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モメンティブ 消泡剤 TSA-732

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,188円 ~ 35,754円  特別価格 
税込価格
3,507円 ~ 39,329円  特別価格 

【特長】・消泡効果の持続性に優れています。・分散性に優れています。【用途】・水...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

TSA-732-1 【商品仕様】
・トラスココード:805-1752
・質量:1kg
TSA-732-15 【商品仕様】
・トラスココード:805-1753
・質量:15kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
容器タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
805-1752
1030.0
1
ピュアパック

4個

3,188円

3,106

( 3,417円 )

6日目

805-1753
16300.0
15
石油缶

1個

35,754円

31,148

( 34,263円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消泡効果の持続性に優れています。
・分散性に優れています。
【用途】
・水系の一般工業用に。
・各種工業の廃水、汚水処理用に。
【商品仕様】
・容量(kg):1
・使用温度範囲:-40~200℃
【材質/仕上】
・主成分:シリコーンオイル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モメンティブ 消泡剤 TSA-732

モメンティブ 消泡剤 TSA-732

    モメンティブ シリコーン消泡剤

    モメンティブ シリコーン消泡剤

      固形型消泡剤

      固形型消泡剤

        エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

        エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

          特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

          特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ キナリ

            特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

            特紡軍手 3本編 750g 7ゲージ ホワイト

              特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

              特紡軍手 2本編 600g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

                特紡軍手 2本編 450g 7ゲージ ホワイト

                  純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                  純綿軍手 6本編 1,000g 7ゲージ キナリ

                    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                    純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ

                      特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

                      特紡軍手 2本編 400g 7ゲージ キナリ

                        G5170インナー手袋 指有り

                        G5170インナー手袋 指有り

                          ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                          ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト

                            メーカー モメンティブ モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ガードナー ミスミ
                            通常価格 3,188円 5,706円 3,523円 2,966円 427円 485円 346円 440円 1,056円 633円 290円 2,135円 524円
                            通常出荷日 6日目~   9日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 オイルコンパウンド - 固形 - - - - - - - - - -
                            用途 し尿・下水処理 / 産業排水 - 化学工業 / 産業排水 - - - - - - - - - -
                            特性 持続性 / 分散性 / 破泡性 - 破泡性 - - - - - - - - - -
                            消防法分類 非該当 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーンオイル - - - - - - - - - - - -

                            モメンティブ 消泡剤 TSA-732のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました