(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モメンティブ シリコーン消泡剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モメンティブ シリコーン消泡剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,706円
税込単価
6,277円

【特長】・消泡効果の持続性に優れています。・分散性に優れています。・シリコーン...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番用途トラスココード質量
TSA730-1KG水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用、塗料添加剤に。828-59891000g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSA730-1KG

1個

5,706( 6,277円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消泡効果の持続性に優れています。
・分散性に優れています。
・シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。
【用途】
・水系の一般工業用、各種工業の廃水、汚水処理用、塗料添加剤に。
【商品仕様】
・シリコーン消泡剤
・トラスココード:828-5989
・質量:1000g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モメンティブ シリコーン消泡剤の型番TSA730-1KGのページです。
型番TSA730-1KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モメンティブ シリコーン消泡剤

モメンティブ シリコーン消泡剤

    固形型消泡剤

    固形型消泡剤

      エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

      エマルジョン型消泡剤(一般工業用)

        マジックテープ エラストマジック(伸縮)

        マジックテープ エラストマジック(伸縮)

          UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

          UVEX 耳栓 ウベックス ディスペンサー

            UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

            UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入

              MDP-62 ドライバー差し(2本差し)

              MDP-62 ドライバー差し(2本差し)

                仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)

                仁礼 しめしめ45結束機用スペアクリップ緑 (200個入)

                  PUロックプラス3双入 N-3057

                  PUロックプラス3双入 N-3057

                    パーツストッカー用仕切板  PSS-L・PSS-LL

                    パーツストッカー用仕切板 PSS-L・PSS-LL

                      メーカー モメンティブ 信越化学工業 信越化学工業 ユタカメイク UVEX UVEX マーベル 仁礼工業 コーコス信岡 アステージ
                      通常価格 5,706円 3,523円 2,966円 837円 6,098円 7,530円 1,680円 639円 865円 360円
                      通常出荷日 9日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                      モメンティブ シリコーン消泡剤のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      消泡剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました