(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイクブーツTS-857

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-857-M
スパイクブーツTS-857 スパイクブーツTS-857

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,743円
税込単価
7,417円

【特長】・コストパフォーマンスに優れたスパイクブーツです。・靴底のスチールシャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    胴部:合成ゴム
  • 材質2:
    底部:合成ゴム、スパイクピン
  • 色:
    ブラック

型番

TS-857-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

TS-857-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-857-M

25
4518208207481
102-9780
1950
39.0
40
6.5
7
395

1個

6,743( 7,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたスパイクブーツです。
・靴底のスチールシャンクが衝撃を分散し、疲れを軽減します。
・履口のフードが水しぶき、砂塵の浸入を防ぎます。
【用途】
・磯釣りに。
・山菜採りなど傾斜地での作業に。
【材質】
・胴部:合成ゴム
・底部:合成ゴム、スパイクピン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイクブーツTS-857 の型番TS-857-Mのページです。
型番TS-857-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイクブーツTS-857

スパイクブーツTS-857

    セフティ防寒長靴 85705

    セフティ防寒長靴 85705

      EVAショート丈防寒長靴 85715

      EVAショート丈防寒長靴 85715

        セフティ長靴 85716

        セフティ長靴 85716

          安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

          安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

            耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

            耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

              福山ゴム マイガーデン3ブラックL

              福山ゴム マイガーデン3ブラックL

                防寒長靴 85780

                防寒長靴 85780

                  耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

                  耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

                    メーカー 阪神素地 ジーベック ジーベック ジーベック おたふく手袋 トラスコ中山 福山ゴム工業 ジーベック 日進ゴム
                    通常価格 6,743円 9,036円 5,356円 4,158円 4,179円 5,653円 1,469円 8,358円 6,707円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目  
                    商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 長靴
                    耐油性 なし あり なし なし あり あり なし なし あり
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    スパイクブーツTS-857 のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TS-857-L
                    TS-857-LL
                    TS-857-S
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 靴丈(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm)

                    6,743円

                    ( 7,417円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    264518208207498102-9781200040.0427.58400

                    6,743円

                    ( 7,417円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    274518208207504102-9782205040.0438.59405

                    8,915円

                    ( 9,807円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    244518208207474102-9779190039.03856390

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました