(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,837円 6,849円
税込単価
8,621円 7,534円

【特長】・超精密ピンセットです。・非磁性・耐酸性です。【用途】・多種多様な小物...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    先曲り
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 先端幅(mm):
    0.25
  • 幅(mm):
    10
  • 全長(mm):
    116
  • 重量(g):
    14

Loading...

【特長】
・超精密ピンセットです。
・非磁性・耐酸性です。
【用途】
・多種多様な小物の保持に。
【商品仕様】
・全長(mm):116
・先端幅(mm):0.25
・幅(mm):10
・先端:先曲型
・JANコード:4962537522706
・トラスココード:828-3876
・質量:14g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316L)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-7-S

10

10個

7,837円

6,849

( 7,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超精密ピンセットです。
・非磁性・耐酸性です。
【用途】
・多種多様な小物の保持に。
【商品仕様】
・全長(mm):116
・先端幅(mm):0.25
・幅(mm):10
・先端:先曲型
・JANコード:4962537522706
・トラスココード:828-3876
・質量:14g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316L)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115の型番TS-7-Sのページです。
型番TS-7-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115

KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115

    KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120

    KEIBA 精密ピンセット(ストレート3) 120

      ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)

      ニューセラミックチップ付ピンセット (ツル首型)

        精密ピンセット (非磁性・耐酸性)

        精密ピンセット (非磁性・耐酸性)

          KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140

          KEIBA 特殊アルミニウム合金ピンセット(ストレート) 140

            ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)

            ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)

              メーカー KEIBA KEIBA KEIBA KEIBA KEIBA KEIBA
              通常価格 7,837円 8,622円 14,134円 9,418円 2,821円 11,303円
              通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 本体
              先端タイプ 先曲り - 先曲り 標準ストレート - 標準ストレート
              先端チップ交換機能有無 なし - なし なし - なし
              材質 ステンレス製 - アルミ製 ステンレス製 - アルミ製
              非磁性機能有無 あり - あり あり - あり

              KEIBA 精密ピンセット(ワシ口7) 115のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました