(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-8
エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm ロッカクボウレンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,527円
税込単価
6,080円

【特長】・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

TS-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
先端タイプ
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
セット内容(mm)
セット内容(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-8

六角棒L形レンチ
ボールポイント
1.5 ~ 8
セット品
4984798000014
811-5997
134.5
レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)・ホルダー:PE(ポリエチレン)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8
8

1個

5,527( 6,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。
・従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
・ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【材質】
・レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)●ホルダー:PE(ポリエチレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mmの型番TS-8のページです。
型番TS-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mm

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット  TLS-9

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9

      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット

      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット

        T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

        T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル(ミリ)

          六角棒スパナセット(エキストラロング・8本セット) BHS-8

          六角棒スパナセット(エキストラロング・8本セット) BHS-8

            六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

            六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) プラスチックホルダーセット TLS-7SX

              六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

              六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-7・LHS-9

                六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-7・LHS-9

                  T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

                  T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

                    メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト
                    通常価格 5,206円 8,190円 10,752円 3,060円 7,873円 5,709円 4,874円 3,770円 940円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   9日目   8日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                    エイト 六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 7本セット 2.5~10mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TS-6
                    TS-7S
                    TS-9
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    種類 先端タイプ 二面幅寸法
                    (mm)
                    単品・セット区分 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 セット内容(mm) セット内容(本)

                    5,270円

                    ( 5,797円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    六角棒L形レンチボールポイント1.5 ~ 5セット品4984798000205811-645045.500レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)・ホルダー:PE(ポリエチレン)1.5・2・2.5・3・4・56

                    5,206円

                    ( 5,727円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    六角棒L形レンチボールポイント1.5 ~ 6セット品4984798000007811-599675レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)・ホルダー:PE(ポリエチレン)1.5・2・2.5・3・4・5・67

                    6,411円

                    ( 7,052円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    六角棒L形レンチボールポイント1.5 ~ 10セット品4984798000212811-6452244レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)・ホルダー:PE(ポリエチレン)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・109

                    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました