(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,054円
税込単価
2,259円

【特長】・履き易いです。・ゴミが入りにくいです。・胴部、強力撥水仕様です。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • サイズ(cm):
    23.5
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブルー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • JANコード:
    4963475035921
  • トラスココード:
    134-9796
  • 質量(g):
    590.000
  • 材質1:
    胴部・コットン、底部:一般配合ゴム

型番

TS6BU-23.5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS6BU-23.5

1個

2,054( 2,259円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・履き易いです。
・ゴミが入りにくいです。
・胴部、強力撥水仕様です。
【用途】
・園芸・建築および一般作業
【商品仕様】
・寸法(cm)23.5足幅サイズ3E
・福山ゴム 寅さん6ブルー23.5
・JANコード:4963475035921
・質量:590g
【材質/仕上】
・胴部・コットン
・底部:一般配合ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福山ゴム 寅さん6ブルー23.5の型番TS6BU-23.5のページです。
型番TS6BU-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

    福山ゴム 寅さん6ブラック22.5

    福山ゴム 寅さん6ブラック22.5

      福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

      福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

        作業靴 寅さん ブルー

        作業靴 寅さん ブルー

          作業靴 寅さん ブラック

          作業靴 寅さん ブラック

            作業靴 寅さん ホワイト

            作業靴 寅さん ホワイト

              スニーカーソックス3足組(先丸)

              スニーカーソックス3足組(先丸)

                メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 おたふく手袋
                通常価格 2,054円 2,054円 2,054円 1,753円 1,753円 1,753円 781円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   9日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 靴下
                規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                形状 編上靴 編上靴 編上靴 短靴 短靴 短靴 -
                耐油性 なし なし なし なし なし なし -
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし

                福山ゴム 寅さん6ブルー23.5のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました