(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS6BU-22.5
福山ゴム 寅さん6ブルー22.5 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,054円
税込単価
2,259円

【特長】・履き易いです。・ゴミが入りにくいです。・胴部、強力撥水仕様です。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブルー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    胴部・コットン、底部:一般配合ゴム

型番

TS6BU-22.5 解除

Loading...

商品情報を表示

TS6BU-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ソール
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS6BU-22.5

22.5
4963475035907
134-9876
570
-
-

1個

2,054( 2,259円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・履き易いです。
・ゴミが入りにくいです。
・胴部、強力撥水仕様です。
【用途】
・園芸・建築および一般作業
【商品仕様】
・寸法(cm)22.5足幅サイズ3E
・福山ゴム 寅さん6ブルー22.5
・JANコード:4963475035907
・質量:570g
【材質/仕上】
・胴部・コットン
・底部:一般配合ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福山ゴム 寅さん6ブルー22.5の型番TS6BU-22.5のページです。
型番TS6BU-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

    福山ゴム 寅さん6ブラック22.5

    福山ゴム 寅さん6ブラック22.5

      福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

      福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

        丸五 スパイク

        丸五 スパイク

          メーカー 福山ゴム工業 福山ゴム工業 福山ゴム工業 丸五
          通常価格 2,054円 2,054円 2,054円 4,902円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 -
          規格 規格無し 規格無し 規格無し -
          形状 編上靴 編上靴 編上靴 -
          耐油性 なし なし なし -
          静電気帯電防止機能 なし なし なし -

          福山ゴム 寅さん6ブルー22.5のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          TS6BU-24.5
          TS6BU-25.0
          TS6BU-25.5
          TS6BU-26.0
          TS6BU-26.5
          TS6BU-27.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g) ソール 内容量

          2,054円

          ( 2,259円 )
          1個 あり

          7日目

          24.54963475035945134-8233630ロール底(ラバー)1足

          2,054円

          ( 2,259円 )
          1個 あり

          7日目

          254963475035952134-9884650ロール底(ラバー)1足

          2,054円

          ( 2,259円 )
          1個 あり

          7日目

          25.54963475035969134-9810670ロール底(ラバー)1足

          2,054円

          ( 2,259円 )
          1個 あり

          7日目

          264963475035976134-8313700ロール底(ラバー)1足

          2,054円

          ( 2,259円 )
          1個 あり

          7日目

          26.54963475035983134-8225730ロール底(ラバー)1足

          2,054円

          ( 2,259円 )
          1個 あり

          7日目

          274963475035990135-1374750ロール底(ラバー)1足

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました