(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンサインTS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-2
コーンサインTS コーンサインTS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,625円
税込単価
2,888円

【特長】・カラーコーンにワンタッチで取り付けできます。・見やすくわかりやすい、...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

TS-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
表示内容
トラスココード
質量(g)
色詳細
横(mm)
縦(mm)
品名
反射材色
用途
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-2

4580284635014
この先 段差あり
755-4940
223.000
赤地白文字
300
500
コーンサインTS 全面反射 この先・段差あり
コーンを使用した看板掲示に。
コーンにワンタッチで取り付けできます。見やすくわかりやすい、大きな文字表示です。軽量でソフト、角のないデザインです。

5個

2,625( 2,888円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーコーンにワンタッチで取り付けできます。
・見やすくわかりやすい、大きな文字表示です。
・軽量でソフト、角のないデザインです。
【用途】
・カラーコーンを使用した看板掲示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンサインTS の型番TS-2のページです。
型番TS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンサインTS

コーンサインTS

    トーグ コーンサイン

    トーグ コーンサイン

      樹脂製カラーコーンベット

      樹脂製カラーコーンベット

        ユニット コーンウエイト

        ユニット コーンウエイト

          工事灯用盗難防止装置 ピカロック

          工事灯用盗難防止装置 ピカロック

            緑十字 トラ柄コーンバー

            緑十字 トラ柄コーンバー

              コーンベッド T-COBE

              コーンベッド T-COBE

                コーン透明表示カバー

                コーン透明表示カバー

                  カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

                  カラーコーン透明表示カバー反射 駐車禁止

                    ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                    ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                      ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

                      ユタカメイク カラーコーン透明表示カバー反射 立入禁止

                        コーンアロー

                        コーンアロー

                          カラーコーン透明表示カバー

                          カラーコーン透明表示カバー

                            メーカー つくし工房 トーグ安全工業 三甲 ユニット 仙台銘板 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク ミツギロン工業 ユタカメイク 日本緑十字社 ユタカメイク
                            通常価格 2,357円 6,340円 1,131円 773円 586円 1,580円 754円 720円 737円 1,346円 737円 1,388円 675円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   2日目   2日目~   1日目   1日目~   5日目   4日目   5日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            その他 - - - その他 レッド/ホワイト - - - その他 - イエロー その他
                            オプション品 ステッカー ステッカー コーンヘッド コーンヘッド その他 バー コーンヘッド カバー カバー バー カバー コーンヘッド カバー
                            幅×高さ(mm) 300×500 - 360×36 - 63.5×300 - 370×20 - - - - 346×122 -
                            材質1 発泡ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            コーンサインTS のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-1
                            TS-3
                            TS-4
                            TS-99W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 表示内容 トラスココード 質量(g) 色詳細 横(mm) 縦(mm) 品名 反射材色 用途 特長

                            2,893円

                            ( 3,182円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4580284635007この先 立入禁止755-4931223.000赤地白文字300500コーンサインTS 全面反射 この先・立入禁止コーンを使用した看板掲示に。コーンにワンタッチで取り付けできます。見やすくわかりやすい、大きな文字表示です。軽量でソフト、角のないデザインです。

                            2,625円

                            ( 2,888円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4580284635021頭上注意755-4958223.000赤地白文字300500コーンサインTS 全面反射 頭上注意コーンを使用した看板掲示に。コーンにワンタッチで取り付けできます。見やすくわかりやすい、大きな文字表示です。軽量でソフト、角のないデザインです。

                            2,893円

                            ( 3,182円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4580284635038歩行者通路755-4966223.000緑地白文字300500コーンサインTS 全面反射 歩行者通路コーンを使用した看板掲示に。コーンにワンタッチで取り付けできます。見やすくわかりやすい、大きな文字表示です。軽量でソフト、角のないデザインです。

                            2,357円

                            ( 2,593円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4580284635069白無地755-4974223.000300500コーンサインTS 全面反射 -白無地-コーンを使用した看板掲示に。コーンにワンタッチで取り付けできます。見やすくわかりやすい、大きな文字表示です。軽量でソフト、角のないデザインです。

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました