(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東浜 エアーセーバー TS-2900

東浜 エアーセーバー TS-2900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
93,146円 77,693円
税込単価
102,461円 85,462円

【特長】・コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 商品タイプ:
    エアーセーバー
  • 材質1:
    金属
  • トラスココード:
    852-3629
  • 質量(g):
    840

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-2900

1個

93,146円

77,693

( 85,462円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
【用途】
・乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃、エアーカーテンに。
【商品仕様】
・接続口径:PT3/8
・空気消費量([[M3]]/min):663~
・入力圧力(Mpa):0.4~
・総排出量([[M3]]/min):15.3~
・東浜 エアーセーバー
・トラスココード:852-3629
・質量:0.84kg
【材質/仕上】
・金属

Loading...

TS-2900で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東浜 エアーセーバー TS-2900の型番TS-2900のページです。
型番TS-2900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東浜 エアーセーバー TS-2900

東浜 エアーセーバー TS-2900

    エアー・セーバー TS-440

    エアー・セーバー TS-440

      東浜 エアーセーバー TS-1900

      東浜 エアーセーバー TS-1900

        東浜 エアーセーバー TS-1500

        東浜 エアーセーバー TS-1500

          エアー・セーバー TS-1000

          エアー・セーバー TS-1000

            エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー

            エアブローガン(プラグタイプ)サイレンサー

              KTC エアブローガン(プラグタイプ)バイパス

              KTC エアブローガン(プラグタイプ)バイパス

                東浜 エアーセーバー5コイリ RS

                東浜 エアーセーバー5コイリ RS

                  セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0200

                  セイン シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン 11-210-0200

                    東浜 エアーセーバー5コイリ GS

                    東浜 エアーセーバー5コイリ GS

                      GC エアーストッパー

                      GC エアーストッパー

                        エアダスター用 コニカルエアー ノズル

                        エアダスター用 コニカルエアー ノズル

                          KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

                          KTC エアブローガン(プラグタイプ)ベンチュリー

                            メーカー 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 東浜商事 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 東浜商事 セインジャパン 東浜商事 アークランド グリーンクロス トラスコ中山 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 93,146円 11,900円 75,035円 45,864円 40,298円 2,540円 1,660円 13,836円 2,567円 12,926円 540円 1,682円 1,760円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - - 関連部品 - 関連部品 - - -
                            商品タイプ エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー エアーセーバー - - エアーセーバー - エアーセーバー - - -
                            材質1 金属 金属 金属 金属 金属 - - 金属 - 金属 - - -
                            トラスココード 852-3629 852-3630 852-3627 852-3626 852-3625 - - 852-3614 - 852-3601 - - -
                            質量(g) 840 72 500 280 227 - - - - - - - -

                            東浜 エアーセーバー TS-2900のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました