(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,306円
税込単価
1,437円

【特長】・ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。・安来鋼 青紙1号を使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

型番

TS16090 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
適合機種
質量(g)
トラスココード
材質1
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS16090

関連品
WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
11.000
852-1824
安来鋼 青紙1号
木彫専用の彫刻刃

1個

1,306( 1,437円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
・安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
【用途】
・木彫彫刻。

(i)ご注意

  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
  • 木彫専用の彫刻刃物になります。
  • 適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。 木彫専用の彫刻刃物になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウッドカーバ刃物 TS16シリーズの型番TS16090のページです。
型番TS16090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

    ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

    ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

      ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

      ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

        ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

        ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

          高級手打刃 TS406/TV406

          高級手打刃 TS406/TV406

            オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

            オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

              高級手打刃 F409/F415

              高級手打刃 F409/F415

                電着CBNバー

                電着CBNバー

                  超硬カッター スパイラルカット

                  超硬カッター スパイラルカット

                    スチールカッター 樹脂用(切削)

                    スチールカッター 樹脂用(切削)

                      高級手打刃 R4シリーズ

                      高級手打刃 R4シリーズ

                        C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

                        C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

                          ファイバーブラシ ショート

                          ファイバーブラシ ショート

                            メーカー 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック ミニター ミニター ミニター 東京オートマック ミニター ミニター
                            通常価格 1,306円 1,197円 1,306円 1,306円 4,700円 4,700円 3,500円 2,137円 1,736円 3,334円 3,500円 4,124円 1,328円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目~  

                            ウッドカーバ刃物 TS16シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました