(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-7T
スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS シャックル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,624円 5,273円
税込単価
6,186円 5,800円

【特長】・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。【用途】・荷役作...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    合金鋼
  • タイプ:
    ストレート・ボルトナットタイプ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

商品情報を表示

TS-7T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-7T

シャックル
7
851-6549
1630
34
55
88
22

4個

5,624円

5,273

( 5,800円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
【用途】
・荷役作業・多目的連結金具

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TSの型番TS-7Tのページです。
型番TS-7Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

    スーパーアロイシャックル TBS

    スーパーアロイシャックル TBS

      スーパーアロイシャックル TSS

      スーパーアロイシャックル TSS

        スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

        スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

            TAIYOシャックル ドブ BD

            TAIYOシャックル ドブ BD

              シャックル SUSBC

              シャックル SUSBC

                アルミシャックル

                アルミシャックル

                  シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                  シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                    捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                    捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                      シャックル SUSSC

                      シャックル SUSSC

                        シャックル SUSSB

                        シャックル SUSSB

                          シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                          シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 水本機械製作所 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 5,624円 8,049円 5,136円 11,636円 549円 766円 3,217円 560円 2,723円 224円 2,112円 2,106円 929円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   5日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            材質 合金鋼 特殊合金鋼 合金鋼 特殊合金鋼 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            タイプ ストレート・ボルトナットタイプ バウ形・ねじ込みタイプ - - - - - - - - - - -

                            スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-10T
                            TS-15T
                            TS-20T
                            TS-25T
                            TS-50T
                            TS-9T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            8,376円

                            ( 9,214円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            シャックル10851-65422900416610426

                            11,812円

                            ( 12,993円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            シャックル15851-65434500457512030

                            20,879円

                            ( 22,967円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シャックル20851-65447650549014436

                            23,248円

                            ( 25,573円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シャックル25851-65458700579515238

                            84,958円

                            ( 93,454円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            シャックル50851-6546345009015024060

                            7,795円

                            ( 8,575円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            シャックル9851-6550260039629625

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました