(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速 電気ディスクグラインダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速 電気ディスクグラインダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,509円
税込単価
14,860円

【特長】・衝撃・スパッタに強い商品です・シングル絶縁仕様・スリムボディー 従来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 無負荷回転数(min-1):
    12000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 定格電流(A):
    7.5
  • 消費電力(W):
    730
  • コード長さ(m):
    2.5
  • 砥石径(mm):
    100
  • 質量(g):
    1800.0

型番

TS-100-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番寸法
(外径×厚さ×穴径)
mm
回転数
min-1(回/分)
(rpm)
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(g)
コード
(m)
砥石取付軸寸法(mm)
径(ネジピッチ)×長さ
TS-100III100×6(4)×1512,0001007.57301.82.5M10(1.5)×9.0
TS-100IIIP
  • 付属品:砥石、スパナ
  • EMC対応:経済産業省令第57号により改正された、電気用品安全技術新基準(ノイズ対策)に対応しています。平成25年4月1日施行
  • スピンドルロック
  • 細径
  • 両方向
  • 使用砥石:φ100mm
高速 電気ディスクグラインダ 製品の基本仕様・特長

TS-100IIIPはポッキンプラグ付き

外形図

高速 電気ディスクグラインダ 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源(V)
砥石内径(mm)
砥石厚さ(mm)
ボディ径(mm)
全長×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
電源(V)
仕様
付属品
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-100-3

100
15
6
φ56
269×55
4938463602171
769-0223
12000
AC100
EMC、スピンドルロック、細径、両方向
砥石、スパナ
1.8
10

1個

13,509( 14,860円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃・スパッタに強い商品です
・シングル絶縁仕様
・スリムボディー 従来品より静粛性UP
・消費電力730W・最大出力960W
・安心のアルミボディー
・握り易い元祖細径
・TS-100II後継機種
【用途】
・一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・熔接面の仕上げ作業・非鉄金属類の研削・仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速 電気ディスクグラインダの型番TS-100-3のページです。
型番TS-100-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速 電気ディスクグラインダ

高速 電気ディスクグラインダ

    電気ディスクグラインダ サイドハンドル付

    電気ディスクグラインダ サイドハンドル付

      100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

      100mm電気ディスクグラインダ AC100/AC200

        ディスクグラインダ G18SP

        ディスクグラインダ G18SP

          電気ディスクグラインダ HD-1000

          電気ディスクグラインダ HD-1000

            ディスクグラインダ 9533B

            ディスクグラインダ 9533B

              ディスクグラインダ 9533BL

              ディスクグラインダ 9533BL

                ディスクグラインダ 9533BH

                ディスクグラインダ 9533BH

                  100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D

                  100ミリ充電式ディスクグラインダGA402D

                    ディスクグラインダ G15SP

                    ディスクグラインダ G15SP

                      14.4V充電式ディスクグラインダ

                      14.4V充電式ディスクグラインダ

                        充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

                        充電ディスクグラインダー(18V・100mm)

                          ディスクグラインダ 9533L

                          ディスクグラインダ 9533L

                            メーカー 富士製砥 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 富士製砥 マキタ マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) マキタ マックス(文具) マキタ
                            通常価格 13,509円 22,486円 15,596円 38,909円 12,173円 12,681円 12,459円 15,833円 15,944円 37,093円 15,050円 17,243円 17,451円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            商品タイプ ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー - ディスクグラインダー
                            砥石径(mmφ) 100 125 100 180 100 100 100 100 100 150 100 100 100
                            無負荷回転数(min-1) 12000 9500 12,000 6800 12000 12000 9000 12000 11000 8000 11000 10000 9000
                            2重絶縁機能有無 -
                            定格電流(A) 7.5 4 8.0/4.0 - 7.8 7.4 7.4 7.4 - - - - 7.4

                            高速 電気ディスクグラインダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました