(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーグ タイヤストッパー普通車用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーグ タイヤストッパー普通車用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・坂ではタイヤの坂の下側に置きます。・平坦な所では2個使い1つの車輪を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他クッション
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 質量(g):
    1500
  • トラスココード:
    135-1554
  • 材質1:
    再生ゴム

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-100

2個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・坂ではタイヤの坂の下側に置きます。
・平坦な所では2個使い1つの車輪を挟んで使います。
・車本体のブレーキは正しくお使い下さい。(使用方法によっては動く事もあります。)
【商品仕様】
・車の停車中にブレーキの補助具として。
・質量:1500g
【材質/仕上】
・再生ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーグ タイヤストッパー普通車用の型番TS-100のページです。
型番TS-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーグ タイヤストッパー普通車用

トーグ タイヤストッパー普通車用

    トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

    トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

      TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

      TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

        車止め ホイールチョーク

        車止め ホイールチョーク

          タイヤストッパー

          タイヤストッパー

            浅野木工所 木製 車止め 大

            浅野木工所 木製 車止め 大

              ホタル鋲

              ホタル鋲

                エアリープラスマットレス

                エアリープラスマットレス

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                    417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝) EA983PC-5

                    417.6x914x40.4mm ケーブルプロテクター(5溝) EA983PC-5

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                        段差スロープ グレー

                        段差スロープ グレー

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                            メーカー トーグ安全工業 トーグ安全工業 トラスコ中山 CHECKERS スリーエッチ 浅野木工所 グリーンクロス アイリスオーヤマ カーボーイ エスコ カーボーイ ユニット カーボーイ
                            通常価格 2,000円 3,144円 4,411円 4,636円 1,814円 3,138円 1,549円 24,760円 269円 43,500円 269円 4,429円 230円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ その他クッション - - その他クッション コーナタイプクッション その他クッション その他クッション - - その他クッション - - -
                            材質 その他 - EPDM その他 天然ゴム その他 その他 ポリエステル - ポリウレタン - - -
                            - - - - その他 - - 黄/黒 - グレー -
                            質量(g) 1500 3000.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 135-1554 135-1556 - - - - - - - - - - -

                            トーグ タイヤストッパー普通車用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました