(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミテクト水切シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラミテクト水切シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,990円
税込単価
7,689円

【特長】・優れた防水性(独自の止水加工と特殊4層構造により抜群の釘穴止水効果を...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    330
  • JANコード:
    4560191704492
  • 質量(g):
    3000.0
  • トラスココード:
    851-2755
  • 材質1:
    表面:ポリエチレンフィルム、裏面:不織布
  • 長さ(m):
    40

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS005

1個

6,990( 7,689円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防水性(独自の止水加工と特殊4層構造により抜群の釘穴止水効果を発揮します)
・超軽量(アスファルトやゴムタイプの約1/4の重量)で作業性もUP
・簡単にカットや曲げ加工が可能です(夏場の熱変形や冬場の低温硬化はありません)
・ゴムやアスファルト・塩ビを使用しておらず焼却しても悪臭や有毒ガスの発生がありません
【用途】
・サッシ・笠木・軒の防水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラミテクト水切シートの型番TS005のページです。
型番TS005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミテクト水切シート

ラミテクト水切シート

    ルーフラミテクト

    ルーフラミテクト

      パイオランマスカー

      パイオランマスカー

        ロールマスカー

        ロールマスカー

          テサテープ 建築外装用マスカー

          テサテープ 建築外装用マスカー

            床養生シート(エコタイプ)

            床養生シート(エコタイプ)

              テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

              テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

                床養生シート

                床養生シート

                  グラスガード

                  グラスガード

                    養生シート

                    養生シート

                      和紙テープ付き養生マスカー

                      和紙テープ付き養生マスカー

                        塗装用養生シート

                        塗装用養生シート

                          ノンスリップ養生シート

                          ノンスリップ養生シート

                            メーカー エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ テサ 日東エルマテリアル テサ 日東エルマテリアル エムエフ コーワ エムエフ トラスコ中山 日大工業
                            通常価格 6,990円 27,295円 19,082円 19,364円 460円 5,384円 480円 7,589円 39,918円 476円 23,068円 1,246円 3,677円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            幅(mm) 330 1000 - - - 1000 - 1000 - 1800 - - -
                            JANコード 4560191704492 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3000.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-2755 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表面:ポリエチレンフィルム、裏面:不織布 ポリエステル+ポリエチレン+ポリプロピレン+アルミ(複合素材) ポリエチレン+パイオランテープ ポリエチレン+布ガムテープ - - - - 高耐久ポリエステル - ポリエチレン+和紙テープ - -

                            ラミテクト水切シートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました